Energy & Power Solutions

De energietransitie vraagt om toekomstbestendige systemen.

De wereld verandert snel richting hernieuwbare energie. Zowel decentrale energieopwekking, opslag als energiedistributie moeten betrouwbare, schaalbare en digitale oplossingen hebben om continuïteit te garanderen. Rittal biedt modulaire systemen waarmee organisaties flexibel kunnen groeien en de uitdagingen van vandaag en morgen beheersen.
 

Slim opschalen met strategische uitbesteding

Whitepaper: Versnellen door uitbesteden
Technisch talent wordt steeds schaarser. Slim uitbesteden helpt je processen efficiënt te houden en ruimte te creëren voor groei, maar dat vraagt om een doordachte aanpak.

In dit whitepaper ontdek je hoe je:

  • Standaardisatie toepast binnen uitbesteding.
  • Vakmanschap vertaalt naar schaalbare processen.
  • Capaciteit flexibel uitbreidt.
  • De juiste aandachtspunten meeneemt bij het uitbesteden van werk.

Op de hoogte blijven van updates over producten, ontwikkelingen, events en opleidingen? Meld je via deze link aan voor de Energy SmartHub en blijf up-to-date.

Alles wat je moet weten over Energy SmartHub: systemen, trends en best practices

De energietransitie betekent een explosieve groei in hernieuwbare energieopwekking en flexibele, digitale netwerkoplossingen die zowel decentrale als centrale systemen integreren.

Rittal levert krachtige en kostenefficiënte systeemoplossingen voor hernieuwbare energieprojecten met standaard, modulaire componenten die eenvoudig te plannen zijn en snel opgebouwd kunnen worden.

Een flexibel, schaalbaar modulair systeem maakt het mogelijk energieopslagsystemen te bouwen die overtollige capaciteit benutten en het net in balans houden. Essentieel voor een stabiel, duurzaam energienetwerk.

Rittal’s RiLineX- en Ri4Power-systemen bieden een betrouwbare, schaalbare distributie van energie die kan meegroeien met veranderende behoeften, zowel voor laagspanning als hogere stroomsterkten.

Integratie van hardware en software (in samenwerking met Eplan) maakt planning, automatisering en realisatie van energie- en laadoplossingen sneller, betrouwbaarder en toekomstbestendiger.

Rittal’s Energy-oplossingen voor elke fase van de energieketen

  • Modulaire energieopwekking.
  • Robuuste behuizingen en klimaatoplossingen geschikt voor PV-velden, windinstallaties en andere hernieuwbare infrastructuur.
  • Betrouwbare energieopslag.
  • Flexibele systemen voor tijdelijke ontkoppeling van productie en verbruik.
  • Opties voor lithium-ion systemen en toekomstbestendige container oplossingen.
  • Slimme energieverdeling.
  • Modulaire stroomverdelingssystemen die meegroeien met behoeften, met normconformiteit tot 6.300 A.
  • Lage operationele kosten en hoge bedrijfszekerheid.
  • Energieverbruik & laadinfrastructuur.
  • Integratie van energiemanagementsystemen die sector koppelingen vergemakkelijken (elektriciteit, warmte, mobiliteit).
  • Voorgeconfigureerde oplossingen voor AC-laadpunten en grote laad parken.

Vekoma: innovatieve achtbaan met Rittal Ri4power

"De vermogens waren zo hoog, dat de verdeelinrichting aan veel aanvullende eisen moest voldoen volgens de IEC 61439. We kwamen al snel uit bij het Ri4Power-systeem." - Remco van Berkel, elektro-engineer bij Vekoma

Laagspanningsverdelers achter de hypermoderne Hordijk-fabriek

“De flexibiliteit is een van de redenen waarom ik graag met Rittal werk. Halverwege werd er bijvoorbeeld besloten dat er ook zonnepanelen op het dak moesten. Dan kan ik makkelijk schakelen en meegaan met de aanpassingen.” - Martin Riekwel, Bosma &...

Whitepaper: Versnellen door uitbesteden

In een tijd waarin goed technisch personeel steeds schaarser wordt, is het slim uitbesteden van werk cruciaal om je processen efficiënt te houden. Maar waar moet je allemaal op letten? Onze whitepaper helpt je om de juiste keuzes te maken en vaIkuilen...

Direct voordeel voor jouw business

  • Betrouwbare energievoorziening voor continu bedrijfsproces
  • Schaalbare systemen die meebewegen met groei
  • Efficiënter energiemanagement en lagere operationele kosten
  • Toegang tot exclusieve inzichten over trends en technologie
  • Events & opleidingen om kennis te verdiepen

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Energy sector

Veel organisaties worstelen met het tempo van innovatie in de energiesector. Nieuwe standaarden, nieuwe technologie, nieuwe eisen en wie te laat aanhaakt, loopt al snel kansen mis. Wil je niet alleen volgen, maar voor de curve blijven?

Schrijf je in voor de SmartHub en ontvang als eerste updates van Theo Gerritzen en Peter Reinewald: ontwikkelingen in de energiesector, aankomende events, opleidingen en demo‑momenten.
Blijf vooruitlopen in een markt die geen pauze kent.