De Rittal bewerkingsservice biedt hoogwaardige mechanische bewerkingen, montage en afwerking voor elk type kast – van enkelstuksproductie tot complete series.
Met onze bewerkingsservice vereenvoudig je jouw productieproces, voorkom je faalkosten en kun je jouw medewerkers effectiever inzetten. Jouw behuizingen worden volledig volgens eigen ontwerp bewerkt, professioneel in elke gewenste kleur gelakt en just-in-time bij jou afgeleverd.
Ook voor het opbouwen van IT-racks en Ri4Power-systemen binnen projecten staan wij klaar om je te ondersteunen.
Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op sales@rittal.nl
Kies je voor Rittal, dan kies je voor maatwerk, precisie en betrouwbaarheid. Laat ons het mechanisch bewerken én opbouwen van jouw kasten verzorgen en ervaar het gemak van een sneller en efficiënter assemblageproces.
Bespaar tijd, voorkom fouten en verhoog je productiviteit met de bewerkingsservice van Rittal.
Wil je weten hoe goedkoop dit voor jou kan zijn? Bereken nu snel en eenvoudig jouw prijs.
Ga naar de Calculatietool!
Zo werkt de Rittal Bewerkingsservice
1. Stuur ons jouw werktekeningen
Wil je jouw schakelkasten snel en professioneel laten bewerken? Mail ons je werktekeningen – bij voorkeur als CAD-bestand of Eplan-project. Geen digitale tekening beschikbaar? Geen probleem. Ook handmatige schetsen of een duidelijke omschrijving van je wensen zetten wij moeiteloos om in hoogwaardige bewerkingen, en dat tegen een scherpe prijs. Stuur je aanvraag naar sales@rittal.nl
2. Wij verzorgen de bewerking en montage
Zodra wij je ontwerp ontvangen, starten we met de bewerking van de behuizing in ons geavanceerde Perforex bewerkingscentrum. Je profiteert van nauwkeurige, betrouwbare en normconforme mechanische bewerkingen. Ook montagewerk voeren wij uit met vakmanschap, aandacht en precisie. Zo ben je verzekerd van kwaliteit én efficiëntie.
3. Jouw maatwerk kast, precies op tijd geleverd
Onze bewerkingsservice sluit naadloos aan op jouw assemblageproces. Of het nu gaat om volledige kasten, losse montageplaten, deuren of frames: wij leveren de onderdelen Just-in-Time, op het juiste moment en op de juiste plaats. Zo houd je grip op je planning én op de kosten per onderdeel.
Een slimme stap richting een efficiëntere workflow
Met de Rittal bewerkingsservice versnel je jouw productieproces, verminder je faalkosten en kun je jouw team optimaal inzetten. Meer weten? Neem contact op met je Rittal Account Manager – we denken graag met je mee!
Mogelijke bewerkingen
Mechanische bewerking
- Gaten >2mm
- Doorlopend
- Schroefdraad
- Verzonken, etc
Montage
- Kabelwartels
- Handgrepen
- Zichtvensters
- Systeemprofielen
- Sokkels
- Ventilatoren
- Ventilatorroosters
- Zwenkramen
- Kastverlichting
- PDU’s
Spuiten
- RAL
- BS
LEAN/Just in Time leveren
Bereken direct je prijs met de Rittal bewerkingsservice calculatietool
Wil je snel en eenvoudig inzicht in de kosten van het bewerken en spuiten van jouw Rittal behuizingen of schakelkasten? Met de Rittal bewerkingsservice calculatietool bereken je in een paar klikken de prijs voor mechanische bewerkingen, kleurafwerkingen en maatwerkopties. Zo weet je direct waar je aan toe bent en kun je razendsnel schakelen.
Kies het type kast of behuizing, geef het aantal benodigde sparingen op per categorie, selecteer de gewenste RAL-kleur en je ontvangt direct een brutoprijs. Vul eventueel je leverancierskorting in en de tool toont automatisch je nettoprijs. Zo wordt jouw offertecalculatie nóg efficiënter.
Om jouw opdracht perfect uit te voeren, ontvangen wij graag een digitale werktekening (zoals CAD of Eplan). Bij elk artikelnummer in de tool vind je, indien beschikbaar, een link naar Rittal Configuration System (RiCS). Daarmee configureer je je kast in 3D, inclusief foutcontrole. Je ontvangt automatisch een bruikbare tekening (.DWG-formaat), klaar voor productie. Ook andere bestandsformaten kunnen we verwerken.
Slim en intuïtief configureren = Industry 4.0 in de praktijk.
Wil je je kast laten spuiten in een afwijkende kleur? Dat kan! Lokale natlak is mogelijk, maar we adviseren poedercoating voor optimale corrosiebestendigheid. Onze standaard 3-laags lakbehandeling voorziet zowel binnen- als buitenzijde van een duurzame, egale afwerking. Voor het beste resultaat is het slim om sparingen vooraf aan te brengen.
- Mechanische bewerking: binnen 4 werkdagen
- Alleen kleurafwerking: ca. 2 weken
- Combinatie van kleur + sparingen: ca. 3 weken
- Productmodificatie via fabriek: prijs & levertijd op aanvraag
De Rittal calculatietool wordt dagelijks geüpdatet. Zo heb je altijd toegang tot actuele informatie over prijzen, producten en beschikbaarheid – inclusief nieuwkomers én uitlopende artikelen.
Bewerkingsservice Power Systems voor RiLineX, RiLine60 railsystemen en Ri4Power verdeelsystemen
Tijd en geld besparen in uw productieproces? Dat kan met de voormontage van RiLineX, RiLine60 railsystemen en Ri4Power verdelers. Rittal biedt deze vorm van ketenoptimalisatie aan als uitbreiding op de reeds bewezen en geprezen Rittal Bewerkingsservice.
Deze service bestaat o.a. uit:
mechanisch voorgemonteerde veldtypen/secties inclusief koper-rails voor het railsysteem en aansluitsets voor de geplande ACB en MCCB vermogensschakelaars;
samengestelde railsystemen o.b.v. RiLineX en RiLine60;
los geleverde aansluitsets voor de geplande ACB en MCCB vermogensschakelaars;
kits bestaande uit de koperrails voor het railsysteem en aansluitsets voor de geplande ACB en MCCB vermogensschakelaars.
Download brochure 'Bewerkingsservice Power Systems'