Winkelwagen

Niet de eerste de beste wandkast

De AE is de eerste wandkast die Rittal op de markt bracht, maar zeker niet de eerste de beste. Al decennia lang vormt de AE dé standaard onder de wandkasten. Het is bovendien onze meest verkochte kast. En dat is geen toeval, want aan deze wandkast is alles behalve ‘standaard’.

De beste corrosiebescherming

De AE maakt een einde aan corrosie. Naast roestvaststaal AISI 304 en AISI 316L is de AE verkrijgbaar in gelakt plaatstaal. Deze laatste heeft een unieke drievoudige lakopbouw: een nanokeramische onderlaag, een elektroforetische dompelgrondlak en een poedercoating van polyesterhars. Het resultaat? De hoogst haalbare corrosiebescherming, volgens NEN-EN-IEC 61439.

We adviseren graag over de beste materiaalkeuze in uw specifieke situatie.

100% potentiaal vereffend

Zeg vaarwel tegen plastic sleutels. De AE wandkast is 100% potentiaal vereffend, tot in de kleinste details. Dus ook het slot. Dankzij de geaarde uitvoering is dit slot volledig schokvrij én heeft u toegang tot de kast met een robuuste metalen sleutel – die uiteraard veel meer kan hebben dan z’n plastic collega’s.

De hoogste beschermklasse

De AE is recht door zee. Geen trucs om de rapportcijfers op te poetsen. Zo is de slagbestendigheid getest op het zwakste punt. En kunnen we een slagvastheid van minimaal IK08 ook echt én altijd waarmaken. Bovendien is de AE wandkast ongevoelig voor stof en water: de stof- en waterbestendigheid is IP66, ook getest bij IK08.

Boren is niet nodig

Een schakelkast afmonteren zonder boren? Dit is mogelijk dankzij Rittal – The System: een ongekend compleet assortiment wartelplaten, montageprofielen en andere componenten voor iedere denkbare toepassing. Dit maakt de AE schakelkast extreem flexibel in de montage. Waar u de AE ook voor gebruikt, het past altijd.

Ontkomt u toch niet aan boren? Denk dan eens aan onze Rittal bewerkingsservice, inclusief lakken voor een optimale corrosiebestendigheid, met aantrekkelijke tarieven en levertijden. En wat te denken van de speciale beschermfolie bij de roestvaststalen uitvoering. Dit voorkomt beschadigingen.

Wandmontage van buitenaf

Zelfs over het transport en het ophangen van de AE is nagedacht. De wandbevestigingsbeugels worden pas op locatie vanaf de buitenkant aan de kast gemonteerd. Zodat de schakelkast – zonder gemonteerde beugels – gewoon in de meegeleverde doos past en op transport kan. Het zijn deze kleine details die iedere dag het grote verschil maken.

Breed inzetbaar

Machinebouw, installatietechniek, IT – de AE wandkast is breed inzetbaar. Hij voldoet aan een indrukwekkende lijst internationale normen. Met slechts minimale aanpassingen is deze veelzijdige schakelkast ook geschikt voor explosiegevaarlijke (ATEX) omstandigheden zoals in de (petro)chemische industrie. En z’n 3mm dikke, staalverzinkte montageplaat vormt een betrouwbaar referentiepunt voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Dit maakt de AE tot de ideale besturingskast voor bijvoorbeeld frequentiegeregelde motoren.

Vandaag besteld, morgen in huis

Alle varianten van de AE wandkast – de gelakte plaatstalen, rvs AISI 304 én AISI 316L – zijn uit voorraad leverbaar. Oftewel: vandaag voor 16.00 uur besteld, morgen in huis. Dit geldt trouwens ook voor alle spare parts.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de AE?

Neem contact op met Theo Gerritzen, Product Manager Kastsystemen

tgerritzen@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media