Winkelwagen

New Basic, de outdoorbehuizing van aluminium

Een besturingskast in de buitenlucht moet tegen een stootje kunnen. De New Basic van Rittal is snel te plaatsen, vrijwel onverwoestbaar en beschikt over prima klimatologische eigenschappen. Met dank aan de aluminium uitvoering.

Aluminium, juist voor outdoor

De New Basic is van aluminium AlMg3 gemaakt. Dit materiaal kent een hoge stijfheid en is corrosiebestendig. U maakt dus de juiste materiaalkeuze. Bovendien beschikt aluminium over gunstige EMC-eigenschappen. Als een hogere demping tegen elektromagnetische velden noodzakelijk is, kunt u in de New Basic ook het kast in kast principe toepassen. En niet te vergeten: aluminium is licht in gewicht.

Dubbelwandig dak

De wanden zijn enkelvoudig. Het dak is dubbelwandig uitgevoerd om opwarming door de zon te voorkomen. Met een beschermklasse IP 55 volgens EN 60 529 biedt de New Basic een uitstekende balans tussen waterbestendigheid én ademend vermogen. De ideale omstandigheden om condensatie in de behuizing te voorkomen, waardoor actieve koeling of ventilatie in veel gevallen niet nodig is.

Goed beveiligd

De New Basic is uiteraard degelijk beschermd en beveiligd. Het slot biedt ruimte voor een enkele profielcilinder, zodat u deze outdoorbehuizing eenvoudig in uw sleutelplan kunt opnemen. Zonder sleutel komen onbevoegden er niet zomaar in.

Er zit systeem in

Door de universeel toepasbare systeemprofilering opent de New Basic een wereld aan mogelijkheden. Klimatisering, stroomverdeling, kastverlichting... Alle toebehoren uit Rittal, The System passen erin. Rittal is uw one-stop-shop met kennis van zaken voor de complete kastinrichting.

Leverbaar naar wens

Standaard afmetingen zijn direct uit voorraad leverbaar. Daarnaast is de New Basic outdoorbehuizing leverbaar als ‘special’ in verschillende afmetingen en uitvoeringen, bijvoorbeeld een ventilatierooster in het dubbelwandige dak. De behuizing is afgewerkt met een poeder coating, UV-bestendig polyesther en leverbaar in iedere gewenste RAL-kleur. Voor de sokkel heeft u de keuze tussen roestvaststaal of beton.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de CS New Basic?

Neem contact op met Theo Gerritzen, Product Manager Kastsystemen

tgerritzen@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

Social media

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden