Winkelwagen

Product uitgelicht: Hoogste koelvermogen, laagste energieverbruik

Optimale prestaties van uw IT-systemen vragen het uiterste van het koelvermogen voor uw datacenter. Het CoolW@ll® systeem van Rittal levert het hoogste koelvermogen per vierkante meter en verbruikt ruim 25% minder energie dan de meest energiezuinige systemen op de markt.

Hoogste koelvermogen per m2

CoolW@ll® is een revolutionair koelsysteem voor datacenters vanaf ongeveer 300 kW. Dit systeem bestaat uit losse ventilatoren en verticale klimaatunits. Terwijl in een traditionele downflow airco de koelcapaciteit wordt beperkt door de omvang van de koelmodule, benutten de CoolW@ll® klimaatunits de volle hoogte en breedte van de serverruimte. Het resultaat is een verdubbeling van het koelvermogen. CoolW@ll® levert dan ook de hoogste koelcapaciteit per m2 ter wereld.

Modulair en flexibel

Het CoolW@ll® systeem bestaat uit energiezuinige EC-ventilatoren, koelmodules en de nodige wandelementen. Doordat ventilatoren en warmtewisselaars van elkaar zijn gescheiden in losse units, creëert u flexibel de ideale koeloplossing voor uw datacenter. Bijvoorbeeld een lastafhankelijke regeling, waarbij ventilatoren worden afgetoerd als de koelvraag daalt. Dankzij de modulaire opzet schaalt het koelvermogen moeiteloos mee met de behoefte.

Super-energiezuinig

Met hun EC-ventilatoren onder de verhoogde vloer waren de downflow airco-units van Rittal al de meest energiezuinige in de markt. Met CoolW@ll® zet Rittal een grote stap verder als het gaat om energiebesparing. Door meerdere losse ventilatoren af te toeren op hun optimale toerental (60-70%), realiseert het systeem een energiebesparing van nog eens 25 tot 30%.

Bovendien zijn de CoolW@ll® units uitstekend geschikt voor warmte/koude-opslag (WKO), wat een hoog retourtemperatuurverschil vereist.

Cashback in 2015 met energie-investeringsaftrek (EIA)

Heeft u green IT hoog in het vaandel? CoolW@ll® is het meest energiezuinige koelsysteem op aarde. En dat beloont de Nederlandse overheid met een energie-investeringsaftrek van 10%. Zo verdient u de investering nog sneller terug. Profiteer dus nog in 2015 van dit voordeel.

Gratis energieadvies

Benieuwd hoe u meer koelvermogen realiseert én energie bespaart met CoolW@ll®? Bel met ons: (0316) 59 16 60.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen over IT cooling?

Neem contact op met Elbert Raben, Product Manager IT-Infrastructuren

eraben@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

Social media