Productintroducties

Rittal productintroducties

Ontdek hier de nieuwste toevoegingen aan ons assortiment, of wijzigingen.

We brengen het allemaal samen op één plek. Heb je nog vragen dan kun je dit mailen naar sales@rittal.nl.

2026

VX25

VX25: Uitbreiding van het portfolio met twee nieuwe afmetingen

Nu ook beschikbaar in 1000 mm breed en 2200 mm hoog

2025

Uitfasering Hummel 2025

Een overzicht van Hummel artikelen inclusief mogelijke alternatieven

Klik op de button hieronder om bij het overzicht te komen

AX 3-delig

AX 3-delig: Minder complexiteit, meer flexibiliteit

Maximale flexibiliteit en optimale systeemintegratie voor uiteenlopende toepassingen

AX-wand-/vloerkasten

AX: Nieuwe maatvoeringen – Meer toepassingsmogelijkheden.

Vijf nieuwe afmetingen bieden de uitkomst voor toepassingen waar de beschikbare hoogte beperkt is.

2024

CX-lessenaar en CX-lessenaarsystemen

Introductie van de nieuwe CX-lessenaar en CX-lessenaarsystemen

Met veel enthousiasme presenteren we de nieuwe CX-lessenaar en het CX-lessenaarsysteem, volledig compatibel met de AX- en VX-toebehorenplatforms.

AX sokkelsysteem

Introductie van de nieuwe AX sokkelsysteem

Bij Rittal blijven we innoveren om jou de beste oplossingen te bieden. Met de lancering van het nieuwe AX sokkelsysteem introduceert Rittal een sokkel die voldoet aan de hoogste eisen voor efficiëntie en gebruiksgemak.

AX/KX RVS

Introductie van de AX wand-vloerkast & KX-compacte behuizing in roestvaststaal

Sinds 2020 biedt Rittal de nieuwe generatie AX-wand-/vloerkasten en KX-compacte behuizingen in plaatstaal aan. De AX-kast met zijn gepatenteerde montagenokken en rails voor interieuropbouw wordt nu al op grote schaal gebruikt als systeemkast voor de...

VX sokkelsysteem

Introductie van het VX sokkelsysteem

Rittal streeft er naar zijn producten voortdurend te verfijnen en verbeteren. Als onderdeel van dit proces is het VX sokkelsysteem opnieuw ontworpen. Wij maken u erop attent dat het nieuwe systeem het huidige VX sokkelsysteem zal vervangen. Daarnaast...

TX CableNet

Het vereenvoudigde TX CableNet rack

Rittal streeft ernaar zijn producten voortdurend te blijven verbeteren. Als onderdeel van dit proces is onze vernieuwde TX CableNet rack ontstaan. De nieuwe racks zullen vanaf 1 april 2024 beschikbaar zijn. Wij attenderen u op het feit dat de nieuwe TX...

Rittal Blue e +

Nieuwe generatie ventilatoren; de Rittal Blue e +

Rittal streeft ernaar zijn producten voortdurend te blijven verbeteren; uiteraard met de input vanuit de markt. Als onderdeel van dit proces is onze nieuwe ventilator ontstaan: De Rittal Blue e+. De nieuwe generatie ventilatoren zullen vanaf 1 mei 2024...

VX RVS sokkelsysteem

Introductie van de nieuwe VX RVS sokkelsysteem

Bij Rittal streven wij ernaar ons productassortiment voortdurend te optimaliseren en aan te vullen, zodat wij jou altijd de beste voordelen kunnen bieden. Eerder dit jaar hebben wij met succes ons vernieuwde plaatstalen VX sokkelsysteem geïntroduceerd....