Winkelwagen

Optimale efficiëntie in de micro-computerruimte

Voor uw belangrijke bedrijfsdata, is alleen een opslagomgeving in de cloud niet altijd de beste keuze. Maar een bedrijfsruimte reserveren voor een eigen computerruimte, dat is ook niet meer van deze tijd. De Hybrid Cloud Packages (HCP) van Rittal bieden de oplossing. Dankzij het compacte design en de efficiënte inrichting van de racks, heeft u een veilige en voordelige micro-computerruimte tot uw beschikking.

De HCP-packages variëren van maat S tot maat XL. Package S is met een koelvermogen van 1-3 kW vooral geschikt voor het mkb. De grootste variant, XL, sluit met een koelvermogen van 3-20 kW goed aan op organisaties met circa 250 medewerkers.

Compact en ruimte-onafhankelijk

Nu IT-hardware compacter wordt, kan ook uw rack compacter. De HCP neemt veel minder ruimte in beslag dan een volledige serverruimte. U hoeft geen bedrijfsruimte meer op te offeren voor de IT-infrastructuur; hij kan bij wijze van spreken in de pantry geplaatst worden.

Optimale Return on Investment (ROI)

Door de compacte bouwwijze bespaart u op kantoorruimte en wellicht op huurprijs. Daarnaast is de HCP schaalbaar en energie-efficiënt, wat een flexibele en energiebesparende oplossing oplevert. Dit laatste zorgt er ook voor dat uw investering lager is, dankzij de EIA (zie hieronder). Met als resultaat: een hogere ROI.

Laag geluidsniveau dankzij gesloten racks

Koeling en IT-hardware maken geluid. Het voordeel van gesloten racks is dat beide minder hoorbaar zijn. Het geluidsniveau daalt met circa 14 dBA! Daarnaast hoeft u zich als IT-beheerder niet druk te maken om fysieke inbraak of uitval, dankzij de stevige, gesloten rack(s) met slot en redundante mogelijkheden.

Cashback met de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Vanwege de efficiënte koeling van de racks, kunt u met de HCP’s van Rittal rekenen op overheidssteun via de EIA-regeling. Afhankelijk van de hoeveelheid winst, krijgen ondernemingen in Nederland die belastingplichtig zijn met de EIA een teruggave van ongeveer 13,5 procent netto op de gemaakte investeringen en een korting op de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvende voorlichting over deze multi-inzetbare Hybrid Cloud Packages? Neem dan snel contact op met uw Rittal IT Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media