Naam: Stroomverdeler voor AC‑laadpunten
Ecosystemen:laadinfrastructuur
Belangrijkste toepassing: Laadpunten
Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing die individueel kan worden uitgebreid en zo de planning van grotere, commerciële laadcentra vereenvoudigt – bijvoorbeeld voor industriële en zakelijke gebruikers.
Deze Application Sample is gebaseerd op een energieverdeelbehuizing voor de aansluiting van maximaal acht AC‑laadpunten.
De Application Sample bevat een schaalbaar Eplan‑project dat klaar is voor flexibele uitbreiding. Je hoeft alleen lay‑outsymbolen te selecteren en te positioneren om het laadcentrum aan te passen aan jouw specifieke planningsvereisten. Bij één druk op de knop worden bijgewerkte elektrische schema’s en de bijbehorende documentatie automatisch gegenereerd.Geactualiseerde onderdelenlijsten maken een snelle en betrouwbare bestelling van alle benodigde Rittal‑behuizingen en componenten mogelijk. Na afronding van je laadcentrum kun je bovendien profiteren van de mogelijkheid om een AR‑model te genereren. Daarmee kun je reparaties en onderhoud veilig simuleren voordat je daadwerkelijk op locatie bent, terwijl servicetechnici via een remote verbinding waardevolle aanwijzingen kunnen geven aan lokale partners.
Jouw voordelen
- Schaalbare oplossing die optimaal kan worden afgestemd op jouw specifieke eisen
- Tijdsbesparing in engineering, inkoop, productie en onderhoud
- Bewezen systeem met optimaal op elkaar afgestemde componenten
- Snelle en betrouwbare levering
Opmerkingen
- De volledige projectgegevens zijn binnenkort beschikbaar