Application Sampels

Gestandaardiseerde projecten versnellen de uitbreiding van energiesystemen

Versnel de ontwikkeling en realisatie van je plannen voor de uitbreiding en transformatie van energietoepassingen met behulp van onze Application Samples. Door te kiezen voor deze vooraf geconfigureerde oplossingen is efficiënt engineering direct ingebouwd. Je krijgt meteen toegang tot een vooraf gedefinieerd Eplan-project, inclusief documentatie en onderdelenlijst.

Gebruik de Rittal Application Sample als nieuw startpunt en pas de configuratie eenvoudig aan jouw specifieke wensen en eisen aan. Zo beschik je in recordtijd over een inzetbare oplossing, zonder de tijd en kosten van ontwikkeling vanaf nul.

De naadloze integratie van onze oplossingen vereenvoudigt bovendien het bestelproces. Ons lokale Rittal MOD-center breidt je mogelijkheden verder uit door onderdelen van je productie over te nemen. Vertrouw ons de snelle en betrouwbare voormontage van systeemcomponenten voor je laagspanningsschakelinstallaties toe.

Jouw voordelen in één oogopslag

  • Vooraf geconfigureerde oplossingen, met een Eplan‑project inclusief complete documentatie.
  • De naadloze integratie van onze oplossingen vereenvoudigt ook het bestelproces voor jou.
  • Ons lokale MOD-center biedt je extra mogelijkheden, dat specifiek is ingeircht voor de productie van bewerkte en gemodificeerde behuizingen
  • Wij kunnen een deel van je productie overnemen en gebruiksklare, voorgemonteerde systeemcomponenten voor laagspanningsschakelinstallaties snel en betrouwbaar leveren.
  • Met onze Application Samples versnel je zowel de engineering als de uitbreiding en aanpassing van je energietoepassingen.

Ontdek onze Application Sampels

Toepassingsvoorbeeld

Laagspanningshoofdverdeler voor compacte secundaire onderstations

Vooraf geconfigureerde oplossing voor het laagspanningshoofdverdeler (LVDB) van compacte transformatorstations met 1.250 A bij 400 V. Een ideaal startpunt om snel en eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke eisen en toepassingen

Toepassingsvoorbeeld

Laagspanningsverdeler

Laagspanningsverdeler met RiLineX-busbarsysteem voor 400 V en 250 A, bedoeld voor de voeding van 18 VX IT‑racks en 6 Blue e+ koelunits. Inclusief laagvermogen stroomtransformatoren (CT’s) voor nauwkeurige energiemonitoring

Toepassingsvoorbeeld

Laagspanningshoofdverdeler voor compact secundair onderstation

Laagspanningsverdeelbord voor 400 V en 250 A met het RiLineX‑busbarsysteemplatform, voor de voeding van 18 VX IT‑racks en 6 Blue e+ koelunits. Inclusief laagvermogen stroomtransformatoren (CT’s) voor nauwkeurige energiemonitoring

Toepassingsvoorbeeld

AC-combiner voor fotovoltaïsche projecten

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een AC‑combiner, bedoeld als zekeringbeveiliging tussen de omvormer en de hoofdaansluiting. Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor fotovoltaïsche systemen in netgekoppelde werking en is gebaseerd...

Toepassingsvoorbeeld

Elektrolyserack

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de constructie van een elektrolyserack, met de VX IT 482,6 mm (19") binneninstallatie, individuele configuratie in verschillende maatvarianten, modulariteit. Bij een grotere behoefte kunt u meerdere...

Toepassingsvoorbeeld

DC-combiner voor fotovoltaïsche projecten

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een DC‑combiner, verantwoordelijk voor het samenvoegen van meerdere strings zonnepanelen. De configuratie is uitgerust met PV‑zekeringhouders en DC‑lastscheiders en is gebaseerd op een...

Toepassingsvoorbeeld

Stroomverdeler voor AC‑laadpunten

Vooraf geconfigureerde oplossing die individueel kan worden uitgebreid, en zo de planning van grotere, commerciële laadcentra vereenvoudigt – bijvoorbeeld voor industriële en zakelijke toepassingen

Toepassingsvoorbeeld

Energieopslagcontainer met Blue e+

Vooraf geconfigureerde oplossing voor energieopslagcontainers met uiterst efficiënte koeltechnologie, die helpt om je CO₂‑voetafdruk te verkleinen. Het flexibele, modulaire concept maakt een eenvoudige aanpassing aan jouw specifieke eisen mogelijk. De...

Toepassingsvoorbeeld

DC‑microgrid voor verlichtingssystemen

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de realisatie van een DC‑microgrid voor testdoeleinden, met aansluiting op het AC‑net. De oplossing bevat alle benodigde componenten voor de opbouw en vormt daarmee een ideaal, aanpasbaar startpunt voor jouw...

Toepassingsvoorbeeld

Besturings- en beveiligingskast

Vooraf geconfigureerde oplossing voor besturings- en beveiligingskasten, speciaal ontwikkeld voor de aansturing en beveiliging van onderstations