Toepassingsvoorbeeld

AC-combiner voor fotovoltaïsche projecten

Voorgeconfigureerde oplossing voor de opbouw van AC-verdelers, als beveiliging tussen inverter en netaansluiting – een ideale, individueel aan te passen basisoplossing voor uw engineering.

Industry Standard Projects werd speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen van > 30 kVA met parallelle netvoeding. Het systeem is gebaseerd op de wand-/vloerkast AX 1281.000 met Ri4Power 185 mm-railsysteem voor stroomverdeling, getest volgens IEC 61439-1-2. Bijpassende ventilatoren en kastverwarming ten behoeve van de klimatisering, maar ook compacte vermogensschakelaars, NH-lastscheiderstroken en overspanningsbeveiliging zijn bij het project inbegrepen. Nominale spanning 400 V, nominale stroom van een schakeltoestelcombinatie tot 630 A. 

Jij ontvangt een compleet Eplan-project, inclusief documentatie en digital twin van de AC-verdeler. Dit Industry Sample is snel en gemakkelijk op jouw wensen af te stemmen. Zo bespaar je tijdens de engineering al waardevolle tijd en heb je toegang tot een betrouwbaar en beproefd systeem.  

Ook de montage is aanzienlijk te versnellen, want de AX is zonder handmatige bewerking uit te breiden – geen boren, geen ponsen, geen knippen en snijden. De besturing wordt onafhankelijk van de kast geïnstalleerd op een chassis dat afzonderlijk is toe te passen. Hierdoor zijn alle apparaten volledig toegankelijk en is de besturing eenvoudig te demonteren en opnieuw te monteren. Wilt u de montage nog sneller realiseren? Laat jouw individueel geplande AX dan direct voormonteren in ons Rittal MOD-center. 

Naam: AC-combiner

Ecosystemen: hernieuwbare energie

Hoofdtoepassing: fotovoltaïsche systemen

Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een AC‑combiner, die dient als zekeringbeveiliging tussen de omvormer en de hoofdaansluiting. Speciaal ontwikkeld voor fotovoltaïsche systemen in netgekoppelde werking, gebaseerd op de AX‑compactbehuizing met het Ri4Power‑busbarsysteem van 185 mm voor energiedistributie. Getest volgens IEC 61439‑1:2020‑05 (Editie 3.0) / EN 61439‑1:2011 en IEC 61439‑2:2020‑07 (Editie 3.0) / EN 61439‑2:2011.

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de realisatie van een AC‑combiner als back‑up tussen de omvormer en de netaansluiting – het ideale, individueel aanpasbare startpunt voor jouw projectengineering.

Deze Application Sample is speciaal ontwikkeld voor fotovoltaïsche systemen groter dan 30 kVA in netgekoppelde werking. De configuratie is gebaseerd op de AX‑compactbehuizing 1281.000 met een Ri4Power‑busbarsysteem van 185 mm voor energiedistributie en is getest volgens IEC 61439‑1‑2. Het project omvat daarnaast geschikte ventilator‑ en filterunits en behuizingsverwarming voor klimaatregeling, evenals compacte vermogensschakelaars, NH‑lastscheiders en overspanningsbeveiliging. Nominale spanning: 400 V, nominale stroom van de schakelinstallatie tot 630 A.

Je ontvangt een compleet Eplan‑project inclusief documentatie en een digitale tweeling van de AC‑combiner. Deze Application Sample kan vervolgens snel en eenvoudig worden aangepast aan jouw specifieke wensen. Zo bespaar je al in de engineeringfase waardevolle tijd en vertrouw je op een veilig en beproefd systeem. Ook de montage verloopt aanzienlijk sneller, doordat de AX‑behuizing een interne montage mogelijk maakt zonder nabewerking – geen boren, ponsen of snijden. Het besturingssysteem wordt onafhankelijk van de behuizing opgebouwd op afzonderlijk gemonteerde montageplaten. Dit garandeert vrije toegang tot alle geïnstalleerde componenten en maakt eenvoudige demontage en herinstallatie mogelijk.

Jouw voordelen

  • Individuele oplossingen binnen recordtijd inzetbaar op basis van een vooraf ontworpen configuratie
  • Beproefd systeem met optimaal op elkaar afgestemde componenten
  • Snelle en betrouwbare levering

Opmerking​

  • Bij buitenopstelling moet bescherming tegen direct zonlicht, regen en sneeuw worden gewaarborgd.
  • De productlijst kan eenvoudig worden geïmporteerd in je winkelwagen in de online shop

Downloads