Naam: Besturings- en beveiligingskast
Ecosysteem: Energienetwerken
Toepassingsgebied: Onderstations
Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor besturings- en beveiligingskasten, speciaal ontwikkeld voor de betrouwbare aansturing en bescherming van onderstationprocessen.
-
Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een besturings- en beveiligingskast met relais voor het aansturen en beveiligen van processen in onderstations. Het project omvat beveiligings- en besturingsrelais voor monitoring, het aansturen van vermogensschakelaars voor foutdetectie, het meten en registreren van elektrische parameters en het initiëren van acties op basis van vooraf ingestelde parameters. De oplossing is gebaseerd op het Rittal VX‑behuizingssysteem met een beglaasde deur en een zwenkframe voor de montage van 19”‑componenten.
-
Je ontvangt een Eplan‑project inclusief een single‑line schema en een digitale tweeling. Deze Application Sample kan snel en eenvoudig worden aangepast aan jouw specifieke eisen en vormt daarmee een ideaal startpunt voor je project, terwijl je al in de engineeringfase waardevolle tijd bespaart. Doordat uitsluitend standaardcomponenten worden gebruikt, verloopt ook de montage aanzienlijk sneller. Het VX‑behuizingssysteem is koppelbaar, waardoor het project eenvoudig kan worden uitgebreid. Het zwenkframe maakt de montage van 19”‑apparatuur tot 3.500 N mogelijk en biedt optimale toegankelijkheid vanaf zowel de voor- als achterzijde.
Jouw voordelen
-
Maatwerkoplossingen op basis van een vooraf ontworpen configuratie, inzetbaar binnen recordtijd
-
Snelle en betrouwbare levering van alle systeemcomponenten
-
Eenvoudig uitbreidbaar voor toekomstige behoeften