Naam: DC-combiner
Ecosysteem: Hernieuwbare energie
Belangrijkste toepassing: Fotovoltaïsche systemen
Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een DC‑combiner, die verantwoordelijk is voor het samenvoegen van meerdere strings zonnepanelen. Uitgerust met PV‑zekeringhouders en DC‑lastscheiders, gebaseerd op een AX‑kunststofbehuizing met enkelpolige busbarondersteuning.
Vooraf geconfigureerde oplossing voor de realisatie van een DC‑combiner – het ideale, individueel aanpasbare startpunt voor jouw projectengineering.
Deze Application Sample is speciaal ontwikkeld voor fotovoltaïsche systemen. De configuratie is gebaseerd op de AX‑kunststofbehuizing 1468.000 met enkelpolige busbarondersteuning 9340.030. De nominale spanning bedraagt 1.500 V DC, met een nominale stroom van de schakelinstallatie tot 315 A.
De DC‑combiner biedt effectieve bescherming tegen overstroom en kortsluiting in PV‑toepassingen. Dit voorkomt schade aan de zonnepanelen en waarborgt de integriteit van de bekabeling. Dankzij beschermingsklasse IP66 is de oplossing uitermate geschikt voor buitenopstelling en draagt zij bij aan een lange levensduur en hoge veiligheid van het systeem.
Je ontvangt een compleet Eplan‑project inclusief documentatie en een digitale tweeling van de DC‑combiner. Deze Application Sample kan vervolgens snel en eenvoudig worden aangepast aan jouw specifieke wensen. Zo bespaar je al in de engineeringfase waardevolle tijd en kun je vertrouwen op een veilig en beproefd systeem. Ook de montage verloopt aanzienlijk sneller, omdat de AX‑kunststofbehuizing interne montage mogelijk maakt zonder nabewerking – geen boren, ponsen of snijden.