Toepassingsvoorbeeld

Elektrolyser‑rack

Naam: Elektrolyser‑rack

Ecosysteem: Waterstof

Belangrijkste toepassing: Waterstofproductie

Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor de opbouw van een elektrolyser‑rack, gebaseerd op het VX IT‑systeem met een 482,6 mm (19”) interne montage. Individueel te configureren met verschillende formaatopties en volledig modulair opgebouwd. Meerdere elektrolysermodules kunnen eenvoudig worden toegevoegd om te voldoen aan een hogere capaciteitsvraag. Een ideaal startpunt voor de kostenefficiënte productie van groene waterstof. Daarnaast zijn ventilatoren geïntegreerd voor een effectieve regeling van de interne temperatuur van de behuizing.

Vooraf geconfigureerde oplossing voor de realisatie van een elektrolyser‑rack – het ideale, individueel aanpasbare startpunt voor jouw groene‑waterstofproject.

Deze Application Sample is speciaal ontwikkeld voor de productie van groene waterstof. De configuratie is gebaseerd op de VX IT‑behuizing 5309.190, inclusief bijbehorende accessoires.

Uitgerust met een thermostaat is het systeem bijzonder geschikt voor de aansturing van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars. De thermostaat kan daarnaast worden gebruikt als signaalgever voor het monitoren van de interne temperatuur van de behuizing.

Je ontvangt een compleet Eplan‑project inclusief documentatie en een digitale tweeling van het elektrolyser‑rack. Deze Application Sample kan snel en eenvoudig worden aangepast aan jouw specifieke eisen. Zo bespaar je al in de engineeringfase waardevolle tijd en kun je vertrouwen op een veilig en bewezen systeem.

Downloads