Toepassingsvoorbeeld

Energieopslagcontainer met Blue e+

Naam: Energieopslagcontainer met Blue e+

Ecosystemen:batterij-energieopslag

Hoofdtoepassing:koeltechnologie

Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor energieopslagcontainers met uiterst efficiënte koeltechnologie, die helpt om je CO₂‑voetafdruk te verkleinen. Het flexibele, modulaire concept maakt een eenvoudige aanpassing aan jouw specifieke eisen mogelijk. De racks kunnen worden uitgerust met rails en componentplateaus naar keuze en zijn daardoor geschikt voor verschillende typen batterijen.

De containers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten:

  • 40 ft 3 × 3 container (rackdiepte 800 mm)
  • 40 ft ISO HC container (rackdiepte 600 mm)
  • 20 ft 3 × 3 container (rackdiepte 800 mm)
  • 20 ft ISO HC container (rackdiepte 600 mm)
  • 3 × 3 × 3 container (rackdiepte 800 mm)
  • 10 ft ISO HC container (rackdiepte 600 mm)

Alle containers zijn uitgerust met efficiënte Blue e+‑koeltechnologie. Door te variëren in het aantal individuele koelunits kan het koelvermogen nauwkeurig worden afgestemd op de eisen van de specifieke toepassing. Dankzij geïntegreerde heatpipes verbruiken de koelunits bovendien minder energie om het gewenste koelvermogen te leveren.

Deze Application Sample wordt geleverd inclusief Rittal‑tekeningen en een CFD‑analyse.

Jouw voordelen

  • Modulaire oplossing die eenvoudig kan worden aangepast aan individuele behoeften
  • Onafhankelijk van een specifiek batterijtype
  • Optimaal op elkaar afgestemde componenten
  • Uiterst efficiënte koeltechnologie
  • Lage operationele kosten verhogen de rendabiliteit van je opslagsysteem

Opmerkingen

  • Wij adviseren je graag bij het ontwerpen van jouw energieopslagcontainer.

Downloads