Naam: Laagspanningshoofddistributeur
Ecosysteem: Energienetwerken
Belangrijkste toepassing: Compact secundair transformatorstation
Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor het laagspanningshoofdverdeelbord (LVDB) van compacte transformatorstations met 1.250 A bij 400 V. Een ideaal startpunt om snel en eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke eisen en toepassingen.
De configuratie is opgebouwd op standaard Rittal montageplaten en maakt gebruik van een Ri4Power‑busbarsysteem van 185 mm. Dit systeem vormt de kern van de energiedistributie en bestaat uit busbars, vermogensschakelaar‑adapters, NH‑lastscheiders en busbarhouders. Voor de digitalisering van het compacte transformatorstation worden meet‑ en regelapparaten ondergebracht in kleine en compacte Rittal‑behuizingen uit de PK‑ en AX‑serie.
Het LVDB‑concept sluit aan op de nieuwste stand van de techniek voor digitale compacte transformatorstations en wordt geleverd als compleet Eplan‑project inclusief documentatie. Profiteer van deze vooraf gedefinieerde oplossing en versnel je engineeringproces.
Met de Eplan Industry Sample als Application Sample bespaar je waardevolle tijd tijdens de engineeringfase.
Jouw voordelen
- Tijdwinst dankzij eenvoudige aanpassing van een vooraf geconfigureerde oplossing
- Optimaal op elkaar afgestemde componenten
- Korte levertijden voor standaardcomponenten
Opmerkingen
- De productlijst kan eenvoudig worden geïmporteerd in je winkelwagen in de online shop