Toepassingsvoorbeeld

Laagspanningsverdeelbord

Naam: Laagspanningsverdeelbord

Ecosysteem: IT

Belangrijkste toepassing: Energiedistributie voor IT

Belangrijkste kenmerken: Laagspanningsverdeelbord voor 400 V en 250 A met RiLineX‑busbarsysteem voor de voeding van 18 VX IT‑racks en 6 Blue e+ koelunits. Inclusief laagvermogen stroomtransformatoren (CT’s) voor nauwkeurige energiemonitoring.

Dit toepassingsvoorbeeld introduceert het RiLineX‑busbarsysteemplatform:

  • Direct inzetbaar en modulair opgebouwd
  • Standaard aanraakbeveiliging volgens IP2XB, uitbreidbaar tot IP 3X
  • Eenduidige systeemmontage voor VX25
  • Kortsluitvastheid (Icw) tot 65 kA
  • Stroomvoerende capaciteit van 550 A bij 30 × 5 mm koper rails
  • Getest als modulair afgaand veld voor Ri4Power
  • Universeel busbarsysteem voor UL- en IEC‑toepassingen
  • Uitbreidbaar in modules van 200/100/54 mm
  • Eenvoudig achteraf te koppelen zonder aanpassingen aan de systeembevestiging
  • Uniform boorpatroon, ook bij gekoppelde velden

Jouw voordelen

  • Tot 75% tijdsbesparing bij montage: stroomlijn je opbouwproces met aanzienlijke tijdwinst
  • 30% besparing in engineering: verminder engineeringinspanningen dankzij vooraf geconfigureerde oplossingen
  • Onbegrensde mogelijkheden: flexibel inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen dankzij samenwerking met technologiepartners
  • Complete oplossing: gebruik de Rittal Application Sample als nieuw startpunt en stem deze eenvoudig af op jouw specifieke eisen. Realiseer snelle implementatie zonder de tijd en kosten van ontwikkeling vanaf nul. Laat desgewenst de voormontage van systeemcomponenten voor je laagspanningsschakelinstallatie verzorgen en profiteer van efficiënte en betrouwbare oplossingen.

Downloads