Toepassingsvoorbeeld

DC‑microgrid voor verlichtingssystemen

Naam: DC‑microgrid voor verlichtingssystemen

Ecosysteem: Energienetwerken

Toepassingsgebied: DC‑stroomvoorziening voor lokale verlichtingssystemen

Belangrijkste kenmerken: Vooraf geconfigureerde oplossing voor de implementatie van een DC‑microgrid voor testdoeleinden, met aansluiting op het AC‑net. De oplossing bevat alle benodigde componenten voor de opbouw en vormt daarmee een ideaal en aanpasbaar startpunt voor jouw projectplanning.

  • De kern van het systeem wordt gevormd door een AFE‑infeedunit met een vermogen van 80 kW, die DC‑stroom levert aan het secundaire circuit. In de basisconfiguratie kan de AFE een spanning leveren tussen 650 VDC en 840 VDC. Het DC‑net is aan de AC‑zijde geaard, waarbij de positieve en negatieve geleiders symmetrisch ten opzichte van aarde zijn gepolariseerd. De AFE voorziet bovendien in een voorlaadfunctie van het secundaire circuit om hoge inschakelstromen te voorkomen.
  • Deze Application Sample voorziet je van volledige documentatie voor een DC‑net, waaronder een elektrisch schema en een uitgebreide lijst van componenten en producten van de verschillende fabrikanten die in dit systeem zijn opgenomen. Dit vormt een solide basis voor het ontwerpen van je eigen DC‑microgrid.
  • Om te voldoen aan de eisen van een testopstelling zijn aanvullende specificaties opgenomen:
    • Ondersteuning voor de werking van een driefasige B6‑gelijkrichter.
    • Gebruik van een variabele transformator als belangrijkste AC‑voeding, zodat het secundaire circuit met een minimale spanning van 400 VDC kan worden gevoed.

Jouw voordelen

  • Ontwerp een DC‑microgrid met waardevolle inzichten in de benodigde componenten en producten.
  • Toon aan dat een DC‑microgrid kan worden ontworpen en geëxploiteerd met de beschikbare technische hulpmiddelen en componenten.

Downloads