Hello Smart Grids!

Energietransmissie – oplossingen voor Smart Grids

Rittal en Eplan ondersteunen Smart Grids met innovatieve hardware en engineeringsoftware.

Hello Smart Grids!

Energietransmissie – van producent naar eindgebruiker

Energieoverdracht omvat het transport van elektrische energie van de opwekkingsbron naar de eindgebruiker via hoog-, midden- en laagspanningsnetwerken. Waar vroeger grootschalige, centrale elektriciteitscentrales stroom slechts in één richting leverden, zijn de energiestromen in moderne elektriciteitsnetten tweerichtingsverkeer geworden. Zonnepanelen, windparken, batterijopslagsystemen en industriële bedrijven leveren energie terug aan het net, terwijl andere afnemers tegelijkertijd elektriciteit verbruiken. Het resultaat is een dynamisch, decentraal energiesysteem, ook wel een smart grid genoemd.

Daardoor nemen ook de eisen aan de energie-infrastructuur toe. Hogere vermogens, meer invoedingspunten, naast bestaande wisselstroom-, ook nieuwe gelijkstroomtechnologieën en sterk wisselende energiestromen vragen om betrouwbare en toekomstbestendige oplossingen. Tegelijkertijd versnelt de transitie naar een All-Electric Society – waarin mobiliteit, industrie en gebouwen steeds verder worden geëlektrificeerd – waardoor uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk is.

Voor deze uitbreiding zijn op ieder spanningsniveau beproefde en schaalbare infrastructuuroplossingen nodig: binnen- en buitenbehuizingen voor schakel-, beveiligings- en besturingssystemen, normconforme laagspanningsschakelinstallaties, railsystemen, behuizingen voor energieopslag en laadinfra en bijpassene betrouwbare klimaatbeheersingsoplossingen. Juist op deze gebieden onderscheidt Rittal zich, ondersteund door het Eplan Platform, waarmee alle projectfasen volledig digitaal kunnen worden ontworpen, beheerd en gedocumenteerd

en waarmee productie versneld wordt.

De huidige uitdagingen voor netbeheerders

Oplossingen voor energietransmissie van Rittal en Eplan

De uitbreiding van energieoverdracht vraagt om meer dan alleen afzonderlijke componenten – een succesvolle aanpak combineert engineeringsoftware, beproefde hardwaresystemen, geautomatiseerde productie en langdurige serviceondersteuning. Rittal en Eplan brengen al deze disciplines samen vanuit één bron.

Dataconsistentie is de sleutel tot succes. Engineeringgegevens die in Eplan Cloud worden vastgelegd, ondersteunen je energieoverdrachtproject gedurende de volledige levenscyclus: van inkoop tot onderhoud. Schakel- en verdeelkastenbouwers profiteren van één centrale databron die slechts één keer hoeft te worden ingevoerd en vervolgens in alle projectfasen wordt gebruikt – goed voor een aanzienlijke tijdsbesparing.

  • Directe selectie van alle Rittal-infrastructuurcomponenten vanuit de engineeringdatabase
  • Automatische ontwerpverificatie conform IEC 61439 via de configurator
  • Rittal-componenten direct uit voorraad leverbaar, met voorspelbare leverings- en installatietijden
  • Volledig geautomatiseerde assemblage met Rittal Automation Systems
  • Ondersteuning bij de inbedrijfstelling van zowel nieuwe als bestaande installaties

Meer projecten realiseren met dezelfde inzet van middelen – standaardisatie maakt dat mogelijk, terwijl je installatie volledig op maat blijft. Eplan-software, Rittal-hardware en Rittal Automation Systems werken naadloos samen om dit te realiseren.

  • Advies van Rittal Consultants bij het implementeren van efficiënte engineeringprocessen
  • Configuratoren genereren binnen enkele seconden ontwerpverificaties conform IEC 61439, inclusief een onderdelenlijst
  • Volledige automatisering van afzonderlijke processtappen of complete processen met Rittal Automation Systems
  • Maatwerkoplossingen op basis van het gestandaardiseerde modulaire systeem van Rittal, volledig afgestemd op jouw project
  • Meer dan 1.000 servicespecialisten wereldwijd voor systeem- en efficiëntieanalyses tijdens de operationele fase

Verouderde apparatuur- en systeemdocumentatie, instabiele toeleveringsketens en steeds strengere veiligheidseisen behoren tot de uitdagingen van de energietransitie. Eplan en Rittal bieden de basis voor IEC 61439-normconforme systemen gedurende de volledige levenscyclus van een installatie.

 
  • Eplan Cloud voldoet aan de actuele wet- en regelgeving, inclusief goedkeuring van 3D-modellen zonder extra kosten
  • Gecertificeerde Rittal-componenten voor energieverdeling, koeling en behuizingen – alles uit één hand
  • Rittal ePocket: een digitale documentatiemap met altijd actuele apparatuur- en systeemdocumentatie
  • Meer dan 150 servicecentra wereldwijd voor snelle ondersteuning bij storingen

Eén gezamenlijke taal voor alle betrokkenen binnen een project – dat is de gedeelde visie van Eplan en Rittal. Het Eplan Cloud-platform vormt de ideale basis voor een succesvolle samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van een energieoverdrachtproject.

  • Honderden standaardinterfaces naar toonaangevende ERP-, PLM- en CAD-systemen
  • Eplan Data Portal met Rittal-systeemcomponenten en gegevens van gangbare externe leveranciers
  • End-to-end projectmanagement: van planning en energieverdeling tot koeling en inbedrijfstelling
  • 360° serviceondersteuning met digitale storingsanalyse via scanning tijdens de operationele fase

De energietransitie is onomkeerbaar. Tegelijkertijd moeten decentrale energiesystemen niet alleen duurzaam, maar ook efficiënt en financieel rendabel zijn. De combinatie van Eplan-software en Rittal-hardware brengt beide samen: meer projecten realiseren met dezelfde inzet van middelen.

  • Eplan Cloud als standaardplatform voor de digitale tweeling (digital twin)
  • Schaalbare Rittal-componenten en betrouwbare toeleveringsketens – ook voor grootschalige projecten
  • Vooraf ontworpen toepassingsvoorbeelden die eenvoudig zijn aan te passen aan jouw specifieke situatie
  • Modulaire systeemarchitectuur voor een efficiënte opzet die op elk moment kan worden uitgebreid
  • 360° serviceondersteuning verhoogt de beschikbaarheid van installaties en verlaagt de kosten over de volledige levenscyclus

Trendpaper: State of Energy 2026

    2
  • Managementsamenvatting: De industriële energietransitie met gelijkstroom (DC)
  • 3
  • De noodzaak van de energietransitie – duurzame strategieën om de CO₂-uitstoot te verminderen
  • 4
  • Gelijkstroomtechnologie biedt een groot energiebesparingspotentieel – vooraf geconfigureerde oplossingen voor uiteenlopende toepassingsgebieden
  • 5
  • Meer efficiëntie bij de uitbreiding en ombouw van energiesystemen
  • 6

Energieoverdracht met Rittal – Advies en contactgegevens

Ben je van plan een smart grid, microgrid of decentraal energiesysteem te realiseren? Overleg dan met onze experts om de juiste infrastructuurcomponenten te selecteren – van klimaatbeheersingsoplossingen tot systemen voor energieverdeling.

Jouw voordelen in één oogopslag

Drie unieke kenmerken onderscheiden Rittal en Eplan als dé partner voor energieoverdracht.

Dataconsistentie in elke projectfase

Engineeringgegevens worden één keer vastgelegd en vervolgens doorgegeven naar alle volgende projectfasen: planning, productie, inbedrijfstelling en onderhoud. Dit vereenvoudigt het gegevensbeheer, voorkomt invoer- en overdrachtsfouten en maakt toekomstige uitbreidingen eenvoudiger en beter reproduceerbaar. Het Eplan Platform fungeert daarbij als centrale datahub en is compatibel met alle gangbare ERP-, PLM- en PDM-systemen.

Standaardisatie met ruimte voor maatwerk

Rittal-systemen zijn getest als gestandaardiseerde oplossingen, maar bieden tegelijkertijd alle ruimte voor maatwerk. Kies uit een modulair systeem en configureer precies de oplossing die jouw project nodig heeft – zonder afhankelijk te zijn van speciale aanpassingen of één specifieke componentenleverancier. Dat verkleint de inkooprisico’s en versnelt je projecten aanzienlijk.

Wereldwijde beschikbaarheid – meer dan 150 servicelocaties

Rittal maakt deel uit van de Friedhelm Loh Group en is wereldwijd vertegenwoordigd met meer dan 150 vestigingen. Meer dan 1.000 servicespecialisten zorgen voor snelle responstijden – ook in de markten waar je als engineeringpartner of netbeheerder internationale projecten realiseert. Daarnaast beschikt Rittal over de benodigde internationale certificeringen en goedkeuringen, waaronder IEC 61439 en UL 508.

Hello Smart Grids

Normen en standaarden

Energieoverdrachtsystemen moeten voldoen aan strenge normen en regelgeving – zowel voor de afzonderlijke componenten als voor het complete systeem. De systeemcomponenten van Rittal voldoen aan de belangrijkste internationale eisen, wat wordt onderbouwd door onafhankelijke tests en certificeringen.

2 3 4 5 13 20 21 22
6
    7
  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen: ontwerpverificatie voor Ri4Power- en ISV-systemen.
  • 8
  • IEC 61641 – Vlamboogveiligheid: getest voor Ri4Power-schakelinstallaties.
  • 9
  • UL 508 – Industriële besturingsapparatuur: goedkeuring voor de Noord-Amerikaanse markt voor RiLineX en RiLine60.
  • 10
  • DIN VDE 0100-serie – Normen voor de aanleg van laagspanningsinstallaties.
  • 11
12
14
    15
  • DIN EN 16247-1 – Energie-audits: basis voor systeem- en efficiëntieadvies.
  • 16
  • ISO 50001 – Energiemanagement: gegevensverzameling via Rittal Energy Monitoring.
  • 17
  • CCC-certificaat (China Compulsory Certification) – Het wettelijk verplichte productcertificeringssysteem voor de Chinese markt, vergelijkbaar met de Europese CE-markering.
  • 18
19
23

Hello Smart Grids - engineering en service in één totaaloplossing

Snelheid is essentieel bij de ontwikkeling van decentrale energiesystemen – tijdens de engineering, de productie én de operationele fase. Met de onderstaande modules beschik je over de tools om die snelheid in elke fase van het project te realiseren.

Versnel jouw lokale energiesystemen met Eplan

Eplan versnelt het volledige planningsproces wanneer je jouw energielandschap wilt uitbreiden of herstructureren. Dankzij standaardisatie en automatisering realiseer je energieoverdrachtsystemen sneller en efficiënter dan ooit tevoren.

Schakelkasten: Een echte gamechanger!

Rittal biedt een uitgebreid portfolio aan behuizingsoplossingen voor energieoverdracht, zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Compact ontworpen, modulair uitbreidbaar en snel te configureren. Bovendien profiteer je van een duurzame en...

Efficiënte klimaatbeheersing voor jouw installaties.

De juiste temperatuur is essentieel voor de prestaties en levensduur van jouw installaties. Of je nu kiest voor lucht- of watergekoelde klimaatbeheersing, met de juiste oplossing blijft jouw systeem betrouwbaar, efficiënt en optimaal beschermd.

Efficiëntie en betrouwbaarheid verenigd in één energieverdeelsysteem

Kies voor zekerheid met uiterst flexibele technologie voor energieverdeling. Eenvoudige en veilige montage, gecombineerd met gebruiksvriendelijke engineering, maken onze beproefde oplossingen onderscheidend.

Snelle systeemassemblage met Rittal Automation Systems

Met onze productoplossingen – van handgereedschap tot volledig geautomatiseerde machineoplossingen – assembleer je decentrale energiesystemen aanzienlijk sneller. Zo verhoog je de productiviteit, verkort je doorlooptijden en werk je efficiënter aan elk...

Complete serviceondersteuning voor jouw installatie

Met de 360° service van Rittal kun je altijd en overal rekenen op deskundige ondersteuning. Zo verleng je de levensduur van jouw installatie, verlaag je de operationele kosten en ben je verzekerd van snelle hulp wanneer zich een storing voordoet.

Veelgestelde vragen over energieoverdracht

Energieoverdracht omvat het transport van elektrische energie van de opwekkingsbron naar de eindgebruiker via hoog-, midden- en laagspanningsnetwerken. In moderne energiesystemen zijn energiestromen steeds vaker tweerichtingsverkeer, doordat veel decentrale energiebronnen – zoals zonnepaneleninstallaties en industriële bedrijven – niet alleen energie afnemen, maar ook terugleveren aan het net.

Smart grids zijn digitaal aangestuurde elektriciteitsnetten die opwekking, transmissie, opslag en verbruik van energie in realtime op elkaar afstemmen. Ze vormen de basis voor een betrouwbare integratie van wisselende energiestromen uit hernieuwbare bronnen, het effectief opvangen van piekbelastingen en het waarborgen van een stabiele en veilige energievoorziening.

De grootste uitdagingen zijn snelheid – de uitbreiding van het elektriciteitsnet moet aanzienlijk sneller verlopen – en toenemende complexiteit door meer invoedingspunten, tweerichtingsverkeer van energiestromen en de integratie van AC- en DC-netwerken. Daarnaast vormen ruimtebeperkingen voor energieverdeelstations en het tekort aan technisch personeel een grote uitdaging. Vooraf geconfigureerde modulaire systemen en consistente engineeringdata gedurende de volledige projectcyclus helpen om deze uitdagingen aanzienlijk te vereenvoudigen.

Eplan levert de engineeringsoftware voor een volledig digitale en consistente projectaanpak. Rittal levert de hardwarecomponenten – van schakelkasten en klimaatbeheersing tot energieverdeling en energieopslag – als onderdeel van een modulair systeem. In combinatie met de bewerkings- en bedradingsmachines van Rittal Automation Systems ontstaat een naadloze workflow: van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke installatie.

De belangrijkste norm is IEC 61439 (in Nederland en Europa toegepast als NEN/EN/IEC 61439). Deze norm stelt eisen aan onder meer ontwerpverificatie, temperatuurstijging, kortsluitvastheid en beschermingsmaatregelen. Voor vlamboogveiligheid is IEC 61641 relevant. Voor toepassingen op de Noord-Amerikaanse markt speelt daarnaast ook UL 508 een belangrijke rol.

Een microgrid is een lokaal en intelligent energiesysteem dat de opwekking, opslag en het verbruik van energie binnen een afgebakend gebied beheert. Wanneer dat nodig is, kan het systeem zich loskoppelen van het openbare elektriciteitsnet (eilandbedrijf) en kritieke voorzieningen, zoals datacenters of ziekenhuizen, zelfstandig van stroom blijven voorzien – zelfs bij een grootschalige stroomuitval.

Energieoverdracht met Rittal – Advies en contact

Ben je van plan een smart grid, microgrid of decentraal energiesysteem te realiseren? Onze experts helpen je graag bij het selecteren van de juiste infrastructuurcomponenten – van klimaatbeheersing tot energieverdeling.