Betrouwbaar, hoge operationele uptime en naadloos schaalbaar

Digitalisering in de financiële sector

We combineren geavanceerde IT-infrastructuren met specialistische expertise om klantspecifieke oplossingen te creëren voor de veeleisende vereisten van de financiële sector. Met onze oplossingen helpen we je de digitale veranderingen een stap voor te blijven en jouw IT-infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. We empower IT

We empower IT

We begrijpen jouw behoeften

Digitalisering stelt hoge eisen aan de financiële sector

Digitalisering verandert de financiële sector ingrijpend: processen worden efficiënter en sneller, terwijl tegelijkertijd de randvoorwaarden van de sector veranderen. Strenge regelgeving en steeds complexere processen stellen hoge eisen aan de IT-infrastructuur. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen van klanten toe: digitale diensten moeten snel en soepel functioneren. In deze veeleisende omgeving zijn beveiliging, schaalbaarheid en energie-efficiëntie cruciaal voor succes.

Onze oplossingen zijn zo ontworpen dat uw IT-systemen veilig, efficiënt, betrouwbaar en duurzaam werken – zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

One-Stop-Shop voor de IT-infrastructuur van de financiële sector

Rittal is jouw one-stop-shop voor complete end-to-end IT-infrastructuuroplossingen voor de financiële sector. Dankzij decennia aan innovatie en expertise in behuizingen, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur bieden we een systeemplatform dat speciaal is ontworpen voor de hoge eisen van banken en financiële instellingen.

Met ons uitgebreide productassortiment optimaliseer je IT-processen, verhoog je de efficiëntie en verlaag je tegelijkertijd de bedrijfskosten. We helpen je ook te voldoen aan de strengste wettelijke richtlijnen en om je duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Dankzij krachtige softwaretools en ons wereldwijde serviceaanbod kun je onze oplossingen flexibel afstemmen op de specifieke eisen van jouw organisatie. We bieden niet alleen technisch geavanceerde producten, maar ook de specialistische expertise om een veilige, betrouwbare, schaalbare en duurzame IT-infrastructuur te realiseren voor de toekomst van de financiële sector.

RiMatrix Data Center

Het modulaire platform voor betrouwbare IT-infrastructuur

Met RiMatrix biedt Rittal een gebruiksvriendelijk systeemplatform dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van streng gecontroleerde en gereguleerde industrieën. Gestandaardiseerde IT-oplossingen creëren een uniforme, veilige basis, terwijl modulaire en schaalbare apparatuur het mogelijk maakt om jouw infrastructuur flexibel en economisch uit te breiden en te upgraden. Of het nu gaat om gecentraliseerde datacenters of gedecentraliseerde randtoepassingen – onze RiMatrix-oplossing garandeert toekomstige betrouwbaarheid en geschiktheid voor elke toepassing.

IT-cooling

Efficiënte koeling op het hoogste niveau

Het Liquid Cooling Package (LCP) van Rittal is een krachtige koeloplossing die je flexibel kunt integreren in serverracks. De LCP zuigt warme lucht af en voert gekoelde lucht terug, wat de efficiëntie verhoogt, vooral in combinatie met het cube systeem. Onze LCP’s zijn verkrijgbaar met koelcapaciteiten van 10 tot 60 kW en zijn perfect voor het upgraden van je bestaande IT-infrastructuur.

IT-power

Intelligente en flexibele stroomverdeling

Onze stroomverdelingseenheden (PDU’s) zijn speciaal ontwikkeld voor een efficiënte stroomverdeling in moderne IT-omgevingen, en in het bijzonder voor gebruik in serverracks. Dankzij uitgebreide functies voor energiemeting en -bewaking bieden de PDU’s nauwkeurige monitoring van het stroomverbruik. Door de naadloze integratie in bestaande IT-infrastructuren en de uitbreidbaarheid met modules zoals overspanningsbeveiliging en afdekplaten, vormen onze PDU’s een flexibele en toekomstgerichte oplossing voor groeiende datacenters.

IT-monitoring

Betrouwbare monitoring en controle

Onze CMC III is een betrouwbaar en flexibel monitorings- en besturingssysteem voor netwerk- en serverracks. Met PoE-ondersteuning en back-up voedingen biedt het maximale betrouwbaarheid, operationele consistentie en uptime. Het systeem bewaakt nauwkeurig temperatuur, vochtigheid, toegang, rookniveaus, stroomvoorziening en andere omgevingsfactoren. Dankzij de intuïtieve webinterface kun je het systeem snel configureren en naadloos integreren in je IT-infrastructuur.

Profiteer van efficiënte bewaking, geautomatiseerde processen en aanzienlijke besparingsmogelijkheden die jouw IT-systeem toekomstbestendig maken.

IT-security

Bescherming op het hoogste niveau: modulaire IT-beveiligingsoplossingen

De bescherming van persoonlijke gegevens is een belangrijk onderwerp, vooral in de financiële sector. Ons Micro Data Center Level E biedt uitgebreide bescherming tegen fysieke gevaren zoals brand, water, stof, onbevoegde toegang en sabotage. Dankzij het modulaire ontwerp kun je het flexibel aanpassen aan jouw specifieke eisen. Tegelijkertijd voldoet het aan de hoogste veiligheidsnormen, getest en gecertificeerd door geaccrediteerde instituten.

Voor extra bescherming bieden we je beveiligingsruimtes die digitale, technische, logische en fysieke beveiliging garanderen. Of het nu gaat om een basisbeveiligingsruimte (GSR) of een hogebeveiligingsruimte (HVR) – ze beschermen je IT-infrastructuur met een systeemgetest en goedgekeurd ontwerp en kunnen flexibel worden geïntegreerd in bestaande gebouwen dankzij hun ruimte-in-een-ruimte-oplossing.

Data Center configuration made easy

RiMatrix Data Center Configurator

Plan your data center

Design your own customized data center – quickly, easily, and tailored to your requirements! Create your customized solution in just a few minutes. Try it now and get started!

Easy – Intuitive to use, even without specialist knowledge.

Plausible – Technically sound configurations.

Fast – All data available in no time.

Onze expertise - jouw voordeel

Sector expertise gecombineerd met uitstekende kwaliteit

Jouw succes is onze zaak

Wij kennen de uitdagingen van digitalisering – en we ondersteunen je met onze branchespecifieke expertise op het gebied van wet- en regelgeving en industrienormen.

Dankzij een hoge mate van flexibiliteit en modulaire standaardisatie bieden onze RiMatrix-datacenter oplossingen een toekomstbestendig pakket waarin alle relevante systeemmodules en architectuur – rack, stroom, koeling, monitoring en beveiliging – efficiënt worden gecombineerd en dat aansluit op zowel je huidige als toekomstige behoeften.

Toekomstbestendigheid

Modulair systeem voor maximale flexibiliteit

Met onze modulaire productoplossingen kun je eenvoudig aanpassingen en upgrades doorvoeren die snel en efficiënt kunnen worden geïnstalleerd en afgerond. Omdat onze producten worden vervaardigd volgens internationale normen, kun je ze wereldwijd gebruiken en voldoen ze aan een groot aantal wettelijke richtlijnen en normen. Dit biedt je meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

The room-within-a room principle allowed us to make substantial savings by using existing space.

Michael Nolte Managing Director of Canzler Ingenieure, a planning and consulting company

Jouw voordeel

IT-infrastructuur gemakkelijk gemaakt

Gestandaardiseerde modulaire oplossingen met gebruiksvriendelijke flexibiliteit

Organisaties in sterk gecontroleerde en gereguleerde sectoren staan voor de uitdaging om te voldoen aan strenge wettelijke eisen en tegelijkertijd een efficiënte IT-infrastructuur te beheren. Grotere bedrijven hebben vaak de middelen om aan deze eisen te voldoen, terwijl kleinere spelers en FinTechs met beperkte financiële en personele middelen toch aan dezelfde normen moeten voldoen.

Rittal biedt een gebruiksvriendelijk modulair productassortiment voor bedrijven van elke omvang. Met gestandaardiseerde IT-infrastructuuroplossingen kun je systemen in een veilige, betrouwbare en uniforme bedrijfstoestand brengen. Modulaire en schaalbare oplossingen bieden de flexibiliteit om infrastructuren aan te passen en te upgraden om aan steeds hogere eisen te kunnen voldoen. Op deze manier combineert Rittal efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit – perfect voor elke behoefte.

Gegevensbescherming, stabiliteit voor de financiële sector

IT-infrastructuur die voldoet aan de hoogste beveiligingseisen

De introductie van nieuwe technologieën vereist naleving van complexe regelgeving, vooral op het gebied van gegevensbescherming en compliance. Daarnaast vergroot digitalisering het risico op cyberaanvallen, die niet alleen gevoelige klantgegevens in gevaar brengen, maar ook de operationele stabiliteit kan beïnvloeden.

Met modulaire IT-beveiligingsoplossingen biedt Rittal uitgebreide fysieke bescherming voor IT-infrastructuren in de financiële sector. Gevoelige gegevens kun je veilig opslaan in onze beveiligde oplossing, het Micro Data Center Level E, en grotere datacenters in onze ruimtes voor basisbeveiliging of hoge beschikbaarheid. Deze oplossingen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en kunnen flexibel worden geïntegreerd in bestaande systemen om te voldoen aan de toenemende eisen voor gegevensbeveiliging en toegankelijkheid.

Technologieën integreren, verwachtingen van klanten overtreffen

Efficiënte IT-oplossingen voor klantspecifieke en concurrerende financiële diensten

Kunstmatige intelligentie, blockchain en big data zorgen voor een revolutie in de financiële sector: ze maken efficiëntere kredietbeslissingen mogelijk, verbeteren fraudedetectie en bieden, dankzij open interfaces, innovatieve diensten die indruk maken op klanten en de markt vooruitstuwen. Blockchain creëert bovendien transparantie en veiligheid in transacties, of het nu gaat om betalingstransacties of smart contracts.

Met zijn “Edge Data Center”-oplossingen biedt Rittal een intelligente IT-infrastructuur waarmee je gepersonaliseerde klantervaringen beter kunt leveren. Deze modulaire datacenters verwerken gegevens direct op locatie, wat resulteert in minimale latentietijden en realtime analyses mogelijk maakt. Zo kun je snel inspelen op individuele klantbehoeften en diensten op maat aanbieden.

Duurzaamheid als concurrentiefactor

Efficiënte IT-infrastructuren voor een groene financiële sector

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en zelfs doorslaggevend voor financiële instellingen. Naast het voldoen aan wettelijke richtlijnen, zoeken klanten en investeerders ook naar milieuvriendelijke strategieën en zichtbare maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Tegelijkertijd moeten IT-systemen energiezuinig worden ontworpen om de bedrijfskosten te verlagen en hulpbronnen te besparen.

Rittal biedt je duurzame oplossingen, zoals energiezuinige koeltechnologieën en hoogwaardige, duurzame apparatuur. Deze technologieën minimaliseren het energieverbruik, verminderen de uitstoot en stellen je in staat om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen – zonder concessies te doen aan prestaties en betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid zonder compromissen

Fail-safe IT-infrastructuren voor maximale uptime en prestaties

In de financiële sector zijn betrouwbaarheid, interoperabiliteit en redundantie belangrijke vereisten om een probleemloze werking te garanderen, zelfs bij maximale bezetting en belasting.

Met Rittal krijg je IT-oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor continu gebruik en voor kritische toepassingen. Ons modulaire productassortiment biedt back-upsystemen en naadloos geïntegreerde apparatuur die maximale uptime en operationele prestaties garanderen. Dankzij de hoge mate van interoperabiliteit kun je onze oplossingen eenvoudig integreren in je bestaande IT-infrastructuur, terwijl back-upopstellingen zorgen voor naadloze uitvalveiligheid. Zo creëer je een infrastructuur die niet alleen betrouwbaar is, maar ook toekomstbestendig.

Referenties

National Bank of Kuwait

IT met een beschikbaarheid van 99,982 procent

Een beschikbaarheid van 99,982 procent, oftewel een downtime van slechts 1,6 uur per jaar – dat zijn de specificaties van het Uptime Institute voor de Tier III-certificering van een computerruimte. Een nieuwe computerruimte in een bestaand gebouw...

Contact

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het opbouwen of uitbreiden van je IT-infrastructuur? Neem dan contact met ons op.