Procesindustrie

Efficiënt en duurzaam: Digitale transformatie van de procesindustrie

Bedrijven in de procesindustrie opereren in enkele van de meest veeleisende omgevingen ter wereld. Ze staan voor talloze uitdagingen, zoals klimaatverandering, schommelende marktprijzen en wisselende vraag, én moeten voldoen aan complexe wet- en regelgeving. Digitale transformatie biedt de procesindustrie nieuwe kansen om efficiënter te werken, kosten te verlagen en duurzamer te produceren. Digitale oplossingen helpen bedrijven hun processen te stroomlijnen, te optimaliseren en zich flexibeler aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Rittal biedt een uitgebreid assortiment oplossingen voor behuizingen, klimaatbeheersing, stroomverdeling en IT-infrastructuur voor alle sectoren van de industrie. - Van upstream tot midstream en downstream. Uiteraard voldoen alle producten volledig aan de geldende regionale en nationale voorschriften. Rittal garandeert bovendien de hoogste kwaliteitsnormen, betrouwbare leveringen en uitstekende service. Als wereldwijd gerenommeerde partner levert Rittal krachtige, moderne infrastructuur- en digitale oplossingen voor de volledige waardeketen: van winning tot transport en verwerking.

Naast Rittal, dat hoogwaardige en bekroonde oplossingen biedt, ondersteunt Eplan de volledige waardeketen van ontwerp, planning en engineering. Al vanaf de procesontwerpfase levert Eplan uitgebreide softwareoplossingen voor plant engineering. Alle modules zijn geïntegreerd op één platform – of het nu gaat om PFD’s (Process Flow Diagrams), P&ID’s, lussen, schema’s of visualisatie van behuizingen. Zo behoren dataverlies en inconsistenties tot het verleden. Dankzij geïntegreerde sprongfuncties tussen tekeningen en centrale gegevensopslag binnen de software zijn extra databases of databeheertools overbodig. Eplan staat voor naadloze gegevensconsistentie, ondersteund door actuele documentatie (as-built of as-is) die je met één druk op de knop kunt genereren.

In de procesindustrie is wereldwijde beschikbaarheid van betrouwbare onderhouds- en reparatiediensten cruciaal om operationele verstoringen te minimaliseren en productiestilstand te voorkomen. Het is slim om te kiezen voor apparatuur die modulair is en eenvoudig kan worden opgeschaald bij uitbreidingsplannen. Zo kun je extra componenten toevoegen in beperkte ruimtes, zonder dat je de volledige productielijn hoeft om te bouwen of uit te breiden. Daarom is investeren in een robuuste, onderhoudsvriendelijke en flexibele IT-infrastructuur een belangrijke overweging voor bedrijven in de procesindustrie. Met een uitgebreid assortiment gecertificeerde en goedgekeurde oplossingen die voldoen aan alle relevante normen, biedt Rittal je outdoor behuizingen en bijbehorende klimaatoplossingen die wereldwijd snel en betrouwbaar inzetbaar zijn.

Het Rittal Ex-behuizingenassortiment van Rittal is geschikt voor gebruik in Ex-zones 1 en 2, en kan ook buiten worden toegepast. Deze behuizingen zijn speciaal ontworpen voor gedecentraliseerde I/O-toepassingen, zodat systeembeheerders I/O-punten flexibel kunnen plaatsen waar ze nodig zijn. De innovatieve technologie van met glasvezel versterkt polyester in de AX kunststof behuizingen van Rittal biedt een compacte en lichte oplossing die geschikt is voor Zone 1- en 2-omgevingen met explosiegevaar. Daarnaast zijn ze uitstekend bestand tegen corrosie, regen en UV-straling, waardoor ze geschikt zijn voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Terwijl Rittal met zijn Ex-assortiment flexibele, robuuste en weerbestendige systemen biedt voor veeleisende omgevingen, levert Eplan beproefde, geïntegreerde oplossingen met name voor downstreamprocessen. Eplan-oplossingen combineren procesengineering, meet- en regeltechniek, en projectplanning voor zowel fluid- als elektrotechniek. Dankzij deze naadloze integratie ontstaat een perfect gestroomlijnde workflow: van ontwerp en projectplanning tot onderhoud en service. Functionaliteiten zoals redlining- en greenlining-workflows of remote viewing maken onderhoud en reparaties eenvoudiger en helpen stilstand tot een minimum te beperken. Met producten zoals ePocket ondersteunt Eplan eenvoudiger onderhoud en reparatie, door gezamenlijke besluitvorming te vergemakkelijken en belangrijk werk betrouwbaar en veilig te borgen.

Bedrijven in de procesindustrie hebben volop kansen om te profiteren van digitale transformatie. In de upstream-, midstream- en downstreamsegmenten kunnen spelers in de olie- en gasindustrie risico’s beperken en tijd en kosten besparen bij het controleren, testen en beoordelen van systemen door procesketens digitaal met elkaar te verbinden.

Nieuwe digitale technologieën, zoals op de cloud aangesloten externe sensoren, analytics en het Industrial Internet of Things (IIoT), maken het mogelijk om onderhoud aan installaties te monitoren en te volgen.

Digitale strategieën zijn ook van groot belang voor zakelijk succes. Digitalisering is al geruime tijd een stabiliserende factor binnen de olie- en gassector. Business analytics, gecombineerd met Big Data en kunstmatige intelligentie (AI), helpen leidinggevenden en managers beter inzicht te krijgen in welke processen de meeste waarde opleveren.

Om de doelen van digitalisering te bereiken, is standaardisatie de eerste stap. Deze standaardisatie, gevolgd door modularisatie en automatisering, vormt de route naar digitalisering binnen de procesindustrie. Eplan ondersteunt dit proces met sterk gestandaardiseerde systeemontwerpen en engineeringsoftware, gebaseerd op normen en standaarden die gangbaar zijn in de procesindustrie. Daarnaast biedt Eplan oplossingen voor het gebruik, aanmaken en onderhouden van macro’s, waarmee opties en varianten flexibel kunnen worden gemodelleerd. Zo ondersteunt Eplan jouw digitaliseringsprojecten vanaf het allereerste begin.

Rittal versnelt deze ontwikkeling met de introductie van IIoT-oplossingen en slimme services. Denk aan slimme sensoren, behuizingsmonitoring, intelligente koeloplossingen, innovatieve serviceconcepten en cloud computing. Deze oplossingen helpen bedrijven om de betrouwbaarheid van hun productielocaties te vergroten, het energieverbruik te optimaliseren en digitalisering te stimuleren.

Het gebruik van real-time toepassingen en automatisering vermindert stilstand en verhoogt de veiligheid en productiviteit in uiteenlopende gebieden zoals robotica, pijpleidingtechnologie en raffinaderijen. Diepere inzichten en beter begrip van complexe operationele processen stellen bedrijven in staat om kosten te verlagen en de prestaties van medewerkers, systemen en middelen te optimaliseren. Digitaal verbonden systemen creëren deze inzichten voor elk apparaat en op elk toegangspunt – van medewerkers op het hoofdkantoor tot aan de meest afgelegen raffinaderijen. Ze zorgen voor efficiënter risicobeheer, bijvoorbeeld door cyberrisico’s sneller te signaleren en aan te pakken.

Rittal biedt het Edge Data Center om grote hoeveelheden data in real-time te verwerken: een platform waarmee je snel een IT-omgeving kunt opzetten die flexibel inzetbaar is in verschillende IT-infrastructuren. De modules zijn beschikbaar in verschillende prestatieniveaus en kunnen worden gecombineerd tot een kant-en-klare oplossing die vrijwel direct inzetbaar is. Dit versnelt de implementatie van een datacenter aanzienlijk en zorgt tegelijkertijd voor maximale operationele efficiëntie.

Ontwerpers, planners en operators van procesinstallaties staan voor drie grote uitdagingen: installatieveiligheid, beschikbaarheid en belasting. Operators in de procesindustrie kunnen hun beschikbaarheid aanzienlijk vergroten door efficiënt ontwerp en engineering. Betere afstemming tussen ontwerp, engineering en operatie wordt mogelijk met de oplossingen van Eplan. De uitgebreide en geïntegreerde engineeringsoftware van Eplan zorgt ervoor dat het automatiseringssysteem perfect aansluit op de doelstellingen die zijn vastgelegd in de FEED-fase (Front-End Engineering and Design). Bovendien zorgt het brede gebruik van Eplan voor een continu actueel digitaal beeld van het systeem en de installatie, wat zorgt voor meer planningszekerheid bij aanpassingen of belastingveranderingen.

Waar Rittal snel en efficiënt de IT-infrastructuur levert, optimaliseert Eplan de samenwerking tussen ontwerp, planning, engineering en operatie. Zo verhoog je de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van je installatie. Samen helpen onze oplossingen je om je operationele processen te verbeteren en je digitaliseringsdoelen te realiseren.

De procesindustrie speelt een centrale rol in de wereldeconomie en staat daarmee midden in het duurzaamheidsdebat. Het hoge energieverbruik, gecombineerd met het gebruik van fossiele brandstoffen, stijgende energiekosten en strengere wet- en regelgeving, maakt de noodzaak tot decarbonisatie steeds urgenter. Bedrijven staan dan ook onder toenemende druk om hun CO₂-uitstoot te verlagen en de energie-efficiëntie van hun processen te verbeteren.

Een allesomvattende en effectieve duurzaamheidsstrategie, gebaseerd op digitalisering en automatisering, is essentieel om dit doel te bereiken. Slimme klimaatoplossingen helpen ongeplande stilstand te voorkomen en verminderen het onnodige verbruik van energie en grondstoffen.

Rittal biedt de meest efficiënte klimaatoplossingen ter wereld om je te helpen je CO₂-voetafdruk te verkleinen. Een Blue e+ koelunit bespaart gemiddeld 75 procent energie en daarmee, afhankelijk van de elektriciteitsmix, ongeveer 1 ton CO₂-uitstoot. De speciaal ontwikkelde wandgemonteerde koelunits van Rittal voor behuizingen in veeleisende omgevingen zorgen voor betrouwbare processen en bedrijfszekerheid, met name in besturingsruimtes waar geen volledige klimaatregeling mogelijk is.

De procesindustrie draait om twee essentiële pijlers: de horizontale toeleveringsketen en de verticale levenscyclus van assets, beide komen samen in de productie.

De efficiëntie van het totale systeem hangt in grote mate af van de snelle en volledige beschikbaarheid van betrouwbare informatie uit beide domeinen. Zo kunnen veranderingen in de kwaliteit van grondstoffen aanpassingen in het productieproces vereisen, die al in de procesontwikkeling zijn meegenomen. Digitalisering zorgt hier voor grote vooruitgang door de procesbetrouwbaarheid, efficiëntie en – uiteindelijk – winstgevendheid te vergroten.

Met behulp van de digital twin is informatie uit alle onderdelen van het proces snel en volledig toegankelijk. Modelgebaseerde data-analyse biedt bovendien nieuwe mogelijkheden, waarbij de resultaten terugvloeien naar de fysieke wereld en daar direct invloed op uitoefenen. Dit maakt planning veel preciezer en maakt het mogelijk om zwakke plekken, fouten en besparingskansen op energie en grondstoffen vroegtijdig te signaleren. Zo kan bijvoorbeeld de slijtage van een component worden voorspeld op basis van ontwerp- en gebruiksdata, terwijl datagedreven, dynamische procesmodellen helpen om de procesbesturing continu te optimaliseren.

Rittal ePocket – de digitale digitale machine- en installatiedocumentatie – helpt je om projecten nog sneller te openen en te beheren.

Eplan biedt specifieke oplossingen om processen en workflows in de procesindustrie te optimaliseren. Gegevensconsistentie en openheid voor standaardinterfaces en systemen maken vakoverschrijdende en multidisciplinaire documentatie mogelijk, waarvan bedrijven ook buiten de engineeringfase profiteren. Eplan maakt het eenvoudig om projectdocumentatie op te stellen in verschillende talen en aangepast aan uiteenlopende normen, werkwijzen en omgevingen. Alles komt uit één hand: Eplan biedt complete softwareoplossingen, trainingen en adviesdiensten. Duidelijke en volledige engineeringsdocumentatie versnelt de inbedrijfstelling, terwijl automatische updates van alle analyses zorgen voor actuele en as-is documentatie. Dit biedt zekerheid in de engineering en maakt aanpassingen tijdens bedrijf mogelijk.