Efficiëntie over de hele lijn

Ons team staat klaar om jouw wensen te bespreken en samen oplossingen op maat te ontwikkelen

Systeemexpertise in sporen, tunnels, gebouwen en digitale platforms

Oplossingen voor de railindustrie

Digitalisering verandert de wereld, ook binnen de railindustrie. Het is een van de belangrijkste factoren die in de toekomst zullen bijdragen aan meer betrouwbaarheid, punctualiteit en betere prestaties van het spoorvervoer.

Om dat te laten slagen, moeten innovatieve systeemoplossingen en modulaire infrastructuren een centrale rol spelen. Thema's zoals geavanceerde communicatiesystemen, de harmonisatie van Europese systemen voor het beheer van spoorwegverkeer en autonome diensten zijn niet zomaar toekomstdromen; het zijn zeer reële uitdagingen voor spoorwegexploitanten overal ter wereld.

De Europese Commissie heeft bepaald dat de uitbreiding van het netwerk van de Europese hogesnelheidslijn uiterlijk in 2050 voltooid moet zijn. Het totale netwerk zal ongeveer drie keer zo lang worden en evolueren van ongeveer 11.000 km naar bijna 32.000 km. China heeft de afgelopen jaren al indrukwekkende prestaties geleverd en aanzienlijk geïnvesteerd in de modernisering en digitalisering van zijn spoorwegsystemen. De efficiëntie en prestatiemogelijkheden van het spoorwegsysteem zijn aanzienlijk verbeterd door de succesvolle implementatie van innovatieve technologieën zoals hogesnelheidstreinen, digitale signalering, automatische treinbesturing en geavanceerde communicatiesystemen.

Systeemexpertise in sporen, tunnels, gebouwen en digitale platforms

Oplossingen voor de railindustrie

Maatwerkoplossingen voor maximale operationele betrouwbaarheid – met de railtechnologie van Rittal.

Toekomstgerichte spoorwegtechnieken: de transitie naar digitale en duurzame spoorweginfrastructuren

De modernisering van treinstations, die gepaard gaat met uiteenlopende infrastructurele uitdagingen, is een doorslaggevend element van de digitale transformatie. De integratie van bouwinformatiemodellering (BIM) in combinatie met digitale technologieën leidt tot een aanzienlijk kwaliteitsverbetering bij de planning, realisatie en exploitatie van spoorweginfrastructuren. De BIM-methode baant niet alleen de weg voor de digitale toekomst van de spoorwegbouw, maar versterkt ook de basis voor moderne en efficiënte spoorweginfrastructuren.

Er is steeds meer druk om deze moderniseringsprocessen toekomstgericht en grondstofzuinig uit te voeren, door de steeds grotere nadruk op duurzaamheid, in de vorm van een kleinere CO2-voetafdruk en daling van het energieverbruik.

Voor spoorwegtoepassingen zijn er infrastructuren nodig die langdurig een storingsvrije werking garanderen. Omgevingsomstandigheden kunnen zeer schadelijk zijn voor heel wat toepassingen in de outdoor-omgeving als ze niet voldoende beschermd zijn. Hoewel spoorwegnetwerken deels nog op verouderde technologieën zijn gebaseerd, is voor de dienstverlening op sommige plekken al overgeschakeld naar een digitaal platform.

Als ervaren en betrouwbare partner streeft Rittal naar een holistische benadering voor de spoorwegexploitatie. Het Rittal-portfolio garandeert een soepele overgang naar de toekomst, maar ondersteunt tegelijkertijd het langdurig naast elkaar bestaan van zowel toekomstgerichte als oude technologieën. Bovendien staat Rittal haar klanten bij tijdens het volledige planningsproces, van de prille ontwikkeling tot wereldwijd beschikbare onderhoudsdiensten na de implementatie.

Het flexibele portfolio presenteert een intelligente systeemarchitectuur met behuizingen en stroomdistributietechnologieën, klimatiseringsoplossingen en IT-infrastructuren, met de garantie van een uitstekende service op lange termijn. Rittal biedt een uitgebreid productassortiment, afgestemd op de behoeften van de spoorwegindustrie, van vooraf geconfigureerde oplossingen voor belangrijke laagspanningsdistributiesystemen tot modulaire containergebaseerde oplossingen. En daar houdt het niet op: Rittal levert ook robuuste, grote behuizingen voor buitenopstelling, die bescherming bieden tegen vandalisme en geschikt zijn voor gebruik in alle klimaatzones.

De Rittal RailwayCube is een doordachte, kant-en-klare oplossing voor kritieke railinfrastructuur – robuust, veilig en direct inzetbaar. Of het nu gaat om de behuizing van stroomvoorzieningssystemen, signaaltechniek of besturingssystemen: de RailwayCube biedt maximale bescherming, zelfs onder extreme omstandigheden. Dankzij de IP55-classificatie, geïntegreerde bliksembeveiliging en inbraakwerendheid tot RC4 ben je verzekerd van een betrouwbare en duurzame oplossing.

Product bekijken

Betrouwbaarheid begint bij de behuizing. Spoorsystemen stellen de hoogste eisen aan techniek, veiligheid en beschikbaarheid – en Rittal levert precies de juiste oplossing: de CS Toptec outdoorbehuizingen zijn speciaal ontworpen voor gebruik langs spoorlijnen, in seineninstallaties en in besturingskasten.

Product bekijken

De verwachtingen rondom een snelle en efficiënte digitalisering van het spoor zijn hoog. De introductie van digitale seinhuizen en de Future Rail Mobile Communication System‑standaard (FRMCS) is een essentiële stap om de railtechnologie klaar te maken voor de toekomst. Digitale seinhuizen maken een nauwkeurige aansturing van het treinverkeer mogelijk en zorgen voor meer flexibiliteit. FRMCS vormt de basis voor naadloze communicatie tussen treinen en de railinfrastructuur. Daarnaast verhogen het European Train Control System (ETCS) en Automatic Train Operation (ATO) zowel de veiligheid als de efficiëntie van het spoor.

Dergelijke spoortechnologieën zijn afhankelijk van geavanceerde IT-oplossingen om een eenvoudige integratie in bestaande infrastructuren te garanderen, consistente data snel te verwerken en de latency tot een minimum te beperken.

Moderne oplossingen helpen om de complexiteit van implementatie te verminderen en tegelijkertijd de effectiviteit van deze technologieën te maximaliseren.

Rittal speelt in op de uitdaging om transparante, end‑to‑end dataketens te realiseren met een reeks eigen softwareoplossingen. Denk hierbij aan de RiPanel‑configurator en de digitale bedradingsdocumentatie in Rittal ePOCKET voor een overzichtelijke en actuele documentatie van geïnstalleerde systemen.

Daarnaast wijst Eplan – eveneens onderdeel van de Friedhelm Loh Group – de weg naar volledig geïntegreerde digitalisering. Hierbij wordt de hele procesketen meegenomen: van engineering en digitale productie tot het beschikbaar stellen van actuele data voor service- en onderhoudswerkzaamheden.

De modernisering van treinstations brengt tal van infrastructurele uitdagingen met zich mee. Building Information Modelling (BIM) biedt planners en ontwerpers de mogelijkheid om gebouwen en gebouwgebonden infrastructuren te visualiseren aan de hand van een digitaal model. De uitgebreide en gedetailleerde modelgegevens maken daarnaast effectief energiemanagement en voorspellende simulaties van de energie-efficiëntie van stationsgebouwen mogelijk.

Met BIM kunnen potentiële problemen al in een vroeg stadium worden opgespoord en opgelost, waardoor fouten worden voorkomen, vertragingen worden beperkt en projectkosten dalen. De mogelijkheid om gegevens realtime te delen en te actualiseren verbetert bovendien de samenwerking tussen projectpartners en verhoogt de efficiëntie tijdens de volledige bouwfase.

Op de langere termijn maken BIM-methoden het eenvoudiger om onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen nauwkeuriger te plannen, en leggen ze een stevig fundament voor toekomstige ontwikkelings- en moderniseringsprojecten.

Rittal levert modulaire IT‑infrastructuren als veilige behuizing voor servers en andere IT‑systemen. Het Rittal-portfolio omvat zowel robuuste racks en behuizingen als slimme en duurzame Blue e+ klimaatoplossingen. De Blue e+ koelunits maken gebruik van een koudemiddel met een GWP‑waarde (Global Warming Potential) onder de 650 – ongeveer 56 procent lager dan die van vergelijkbare koelunits.

Dankzij het modulaire systeemconcept blijven de infrastructuuroplossingen van Rittal extreem flexibel en zijn ze beschikbaar in diverse BIM‑compatibele CAD‑formaten (IFC, Revit en andere). Eplan biedt aanvullende softwareoplossingen voor planning en documentatie. Samen ondersteunen ze het gebruik van BIM zonder beperkingen en optimaliseren ze de planning, bouw en het onderhoud van treinstations. Dit leidt tot efficiëntere operationele processen en een verbeterde klantervaring.

De railindustrie speelt een belangrijke rol als motor voor duurzamere en milieuvriendelijkere mobiliteit. Hiervoor zijn toekomstbestendige oplossingen nodig die voldoen aan de groeiende energievraag en tegelijkertijd de impact op het milieu tot een minimum beperken. Een van de uitdagingen is het ontwerpen van elektronische systemen die aansluiten bij de eisen van een duurzame railinfrastructuur. Denk hierbij aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor stroomvoorziening en het ontwikkelen van systemen die energie-efficiëntie monitoren en optimaliseren.

Met het RiLineX systeem biedt Rittal een toekomstgerichte oplossing voor moderne en efficiënte energiedistributie. De voordelen? Eenvoudige projectplanning, snelle montage en optimale bescherming tegen aanrakingsgevaar.

Daarnaast levert Rittal met het Blue e+‑portfolio wereldwijd unieke klimaatoplossingen die het energieverbruik drastisch verlagen en zo de CO₂‑uitstoot verminderen. De Blue e+‑technologie staat bovendien bekend om haar hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid, dankzij het gebruik van robuuste en duurzame componenten.

Veiligheid is van groot belang in de spoorwegsector: faalveilige en flexibele spoorweginfrastructuren zijn dan ook een absolute must. Een snelle en duurzame uitbreiding van het spoorwegnet is essentieel, rekening houdend met de toename van het aantal reizigers en de steeds duidelijker wordende verschuiving van weg- naar spoorvervoer voor goederenvervoer. De EU wil de verkeersgerelateerde emissies tegen 2050 met 90 procent verminderen. Een van de mogelijkheden bestaat erin het goederenvervoer per spoor te verdubbelen. Van de wereldwijde spelers onder de systeemleveranciers wordt verwacht dat ze hun projecten baseren op duurzame oplossingen en normen en dat zij rekening houden met de eisen van de meest uiteenlopende spoorwegexploitanten.

Dankzij zijn internationale certificering kan Rittal overal ter wereld gestandaardiseerde industriële kwaliteit en eenzelfde hoog serviceniveau bieden. Rittal producten zijn duurzaam en ontworpen voor een lange levensduur. Een gecertificeerd laboratorium voert regelmatig tests uit om ervoor te zorgen dat klanten altijd producten van de allerhoogste kwaliteit ontvangen.

Met de digitale tool: Rittal ePocket is je installatie- en systeemdocumentatie altijd up‑to‑date. Bovendien heb je er op elk moment en vanaf elk apparaat direct toegang toe – waar je ook bent.