Paraatheid, veiligheid & continuïteit

Daar draait het om in de wereld van defensie

Onze oplossingen voor infrastructuur geven je daarom de meest robuuste bescherming. Op meerdere niveaus. Van fysieke beveiliging, koeling, en gecontroleerde toegang tot monitoring, afscherming en energiecontinuïteit.

Zekerheid in elke situatie

Oplossingen die voldoen aan extreme eisen voor defensie, overheid en kritische infrastructuren.

Onze oplossingen zijn ontwikkeld met jaren ervaring van de defensieketen, de OEM‑marktpartijen die daarvoor bouwen én de instanties die aan dezelfde strenge eisen voor veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit moeten voldoen. We beschermen missiekritische processen met behuizingen en systemen die voldoen aan zware IP‑ en IK‑klassen én de hoogste internationale beveiligingsnormen, waaronder elektromagnetische emissiebeveiliging zoals door NAVO‑richtlijnen en de Nationale TEMPEST‑Autoriteit vastgesteld. Zo bieden we maximale zekerheid in elke situatie, van operationele inzet tot hoog beveiligde overheids- en kritische infrastructuuromgevingen. 

Kennis en expertise voor missie‑kritische toepassingen

Defensie vraagt om betrouwbare technologie én diepgaande kennis. Op ons kennisplatform Rittal Academy bundelen wij onze expertise op het gebied van IT‑infrastructuur, behuizingen en duurzame oplossingen voor veeleisende en operationele omgevingen. Hier vind je een uitgebreid kennisplatform met actuele whitepapers, praktische kennisartikelen en opleidingen die zijn afgestemd op defensie‑toepassingen.

 

Of het nu gaat om ontwerp, implementatie of beheer van missie‑kritische systemen: via de Rittal Academy ondersteunen wij professionals met kennis die direct toepasbaar is in de praktijk. Ontdek hoe je met de juiste inzichten en vaardigheden voorbereid bent op elke inzet.

Defensieoplossingen met hoogste veiligheidsklassen en internationale normeringen

Onze infrastructuuroplossingen beperken risico’s en vergroten operationele zekerheid, volledig in lijn met internationale standaarden. Voor het beschermen van gerubriceerde NAVO‑ of EU‑gerubriceerde informatie leveren we systemen die voldoen aan de strengste emissie‑ en afschermingsnormen, zoals EMC‑eisen en hoogwaardige TEMPEST‑richtlijnen. Alles opgebouwd in modulaire, schaalbare systemen die meegroeien met toekomstige eisen. 

Samenwerking die leidt tot veilige, toekomst vaste defensienetwerken

Doordat wij opereren in een complex en veeleisend speelveld, bundelen we onze uitgebreide ervaring met de kwaliteiten van OEM‑partners en system integrators om gezamenlijk maximale resultaten te behalen. Zo realiseren we veilige, toekomstbestendige infrastructuren voor defensie, opgebouwd als één geïntegreerd systeem en gedragen door één partij die naast je staat. Vandaag, morgen en over 10 jaar. 

Container-computerruimte met Blue e+ Outdoor-koeltechnologie

Bescherming op het hoogste niveau: modulaire IT-beveiligingsoplossingen
 
Om de IT‑infrastructuur uit te breiden naar inzetbare en externe defensielocaties bieden container‑computerruimtes een robuuste en effectieve oplossing. Deze container‑computerruimtes zijn mobiel, schaalbaar en voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Dankzij de snelle inzetbaarheid zijn zij uitermate geschikt voor operationele omgevingen, zoals oefenterreinen, tijdelijke commandoposten of forward operating bases. Door de modulaire opbouw kan de container‑computerruimte flexibel worden samengesteld en aangepast aan specifieke operationele en missiegerelateerde eisen.

Compacte behuizingen

Compacte bescherming voor betrouwbare defensiesystemen
 
Compacte behuizingen met een breed scala aan uitvoeringen bieden een betrouwbare oplossing voor defensietoepassingen. Het assortiment omvat onder andere polycarbonaat kasten (PK), aluminium kasten (GA), compacte behuizingen (KX), klemmenkasten in plaatstalen uitvoeringen met en zonder wartelplaat, evenals E‑Boxen en busbehuizingen. Deze wandbehuizingen zijn ontworpen om te voldoen aan strenge militaire eisen op het gebied van bescherming en veiligheid van elektrische en elektronische componenten binnen compacte besturingssystemen. Dankzij de hoge beschermklasse tot IP66 zijn de behuizingen uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende en operationele omgevingen, zowel indoor als outdoor.

Outdoor

Betrouwbare Outdoor‑infrastructuur voor operationele omgevingen
 
Outdoor‑behuizingen zijn uitermate geschikt voor inzet in veeleisende en externe defensieomgevingen. Rittal levert de in serie geproduceerde CS‑wandbehuizingen en CS New Basic‑behuizingen direct uit voorraad, waardoor snelle inzet op militaire locaties mogelijk is. De CS Toptec‑behuizingen vormen een robuuste en betrouwbare projectoplossing voor buitentoepassingen onder uiteenlopende klimatologische en operationele omstandigheden. De multifunctionele projectbehuizing is specifiek ontwikkeld voor kritische toepassingen binnen communicatie‑ en informatiesystemen, zoals defensie‑ en tactische telecommunicatie-infrastructuren, waarbij betrouwbaarheid, bescherming en continuïteit essentieel zijn.

Jouw voordelen

Gestandaardiseerde oplossingen met maximale inzetflexibiliteit

IT‑ infrastructuur en industriële oplossingen voor wereldwijde defensie‑operaties
Defensieorganisaties opereren in complexe, internationale omgevingen waar strenge normen, hoge beveiligingseisen en continue beschikbaarheid cruciaal zijn. Naast IT‑infrastructuur is ook de fysieke bescherming van systemen, energievoorziening en communicatie essentieel. Rittal ondersteunt defensie wereldwijd met gestandaardiseerde, robuuste IT‑ en IE‑oplossingen voor vaste locaties en veldinzet. Modulaire, schaalbare concepten bieden flexibiliteit om snel mee te bewegen met missies, inzetgebieden en dreigingen, binnen uiteenlopende operationele en klimatologische omstandigheden wereldwijd inzetbaar en betrouwbaar ontworpen.

Efficiënte IT‑ontwerpen voor operationele inzet

Responsieve infrastructuren voor tactische en mobiele omgevingen

Moderne defensieoperaties zijn sterk afhankelijk van real‑time informatie, communicatiesystemen en dataverwerking. Sensoren, bewakingssystemen, logistieke processen en command & control‑systemen moeten naadloos samenwerken, ook onder zware omstandigheden en op afgelegen locaties.

Onze Edge Data Center‑oplossingen maken lokale gegevensverwerking mogelijk met minimale latency en maximale betrouwbaarheid. Door data dicht bij de bron te verwerken, worden reactietijden verkort en centrale netwerken ontlast. Dit verhoogt de operationele slagkracht, verbetert de besluitvorming en ondersteunt defensie-eenheden waar en wanneer dat nodig is.

IT‑ en fysieke beveiliging als fundament van defensie

Infrastructuren die voldoen aan de hoogste militaire eisen

Cyberdreigingen en fysieke risico’s vormen samen een groeiend gevaar voor defensie wereldwijd. Bescherming van operationele systemen, vertrouwelijke data en vitale infrastructuren is strategisch essentieel. Digitale beveiliging en fysieke bescherming van IT‑ en OT‑omgevingen zijn onlosmakelijk verbonden. Rittal levert geteste, gecertificeerde oplossingen waarin beide domeinen zijn geïntegreerd, van Micro Data Centers tot high‑availability datacenterruimtes, met gecontroleerde toegang, omgevingsbescherming en redundantie voor maximale weerbaarheid zonder compromissen binnen missie‑kritische militaire omgevingen wereldwijd inzetbaar.

Duurzaamheid en inzetbaarheid hand in hand

Toekomstbestendige IT‑infrastructuren, industriële behuizingen en koeling voor defensie 

Ook defensie moet duurzamer opereren zonder prestaties of beschikbaarheid te verliezen. Energie‑efficiëntie, lange levensduur en verantwoord grondstoffengebruik worden steeds belangrijker voor militaire infrastructuren, op vaste locaties en bij tijdelijke inzet. Rittal ondersteunt defensie met energiezuinige koelsystemen, efficiënte vermogensverdeling en modulaire behuizingen en IT‑infrastructuren die wereldwijd inzetbaar en langdurig bruikbaar zijn. Deze oplossingen reduceren energieverbruik en ecologische voetafdruk, terwijl zij voldoen aan de hoogste operationele en veiligheidseisen voor defensietoepassingen wereldwijd betrouwbaar.

Referenties

Onbedoelde elektromagnetische straling

TEMPEST in fysieke IT infrastructuur

Cybersecurity wordt tegenwoordig vooral gelinkt aan software, netwerken en encryptie, maar één risico krijgt daarbij nog te weinig aandacht: de onbedoelde elektromagnetische straling die moderne IT-systemen afgeven. TEMPEST richt zich op dit vraagstuk,...

Extreem betrouwbaar

Thales en Rittal over de onmisbare heatpipe

Dr. ir. Wessel Wits, Hardware Architect bij Thales Nederland en Rittal’s Elbert Raben, Manager Product Group IT, spraken recent over ontwikkelingen rond koeling, waarbij de heatpipe centraal stond. Beiden hebben daar dagelijks mee te maken. Wits buigt...

De onzichtbare schakel

Waarom de toekomst van capaciteit wordt bepaald in de maakindustrie

Er wordt volop geïnvesteerd in de Nederlandse en Europese veiligheidssector. Systemen worden complexer, budgetten groeien en de afhankelijkheid van digitale technologie neemt in hoog tempo toe. Van sensorgestuurde operaties en AI-ondersteunde...

Contact

Heb je vragen over het wat wij voor jou binnen defensie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.