Rittal voor de logistiek. Perfectie geleverd.

Ons team van experts staat klaar om jouw wensen te bespreken en oplossingen op maat te ontwikkelen.

Logistiek

Zeer efficiënte logistiek

Bedrijven in vrijwel iedere sector staan voor vergelijkbare logistieke uitdagingen: stijgende kosten, inefficiënte processen en steeds hogere klantverwachtingen. Onder invloed van e-commerce worden consumenten steeds veeleisender. Waar een levertijd van enkele weken vroeger acceptabel was, verwachten klanten tegenwoordig vaak levering binnen één dag. Traditionele opslag- en logistieke processen lopen daarbij al snel tegen hun grenzen aan. Om concurrerend te blijven, moeten organisaties daarom investeren in innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.

Moderne magazijn- en logistieke processen vragen om een slimme inzet van digitale technologieën en vaak ook om de uitbreiding of nieuwbouw van opslagfaciliteiten om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Nieuwe locaties vereisen aanvullende machines, infrastructuur en productieapparatuur. Flexibele en schaalbare geautomatiseerde magazijnoplossingen helpen om complexe uitdagingen efficiënt aan te pakken en maken het mogelijk om snel in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Rittal ondersteunt de logistieke sector met oplossingen die inspelen op de actuele trends en specifieke uitdagingen binnen de branche. Een op maat samengesteld product- en oplossingsportfolio voldoet aan de toenemende eisen op het gebied van efficiëntie en flexibiliteit in moderne logistieke centra. De innovatieve oplossingen van Rittal maken de integratie van Industrie 4.0- en IIoT-technologieën eenvoudiger, waardoor realtime monitoring en optimalisatie van processen mogelijk wordt. Dit zorgt voor meer transparantie in de gehele supply chain, een lagere CO₂-uitstoot en minder stilstand. Daarnaast staan de wereldwijde productiecapaciteit, de hoge kwaliteitsstandaard en de snelle levering van Rittal garant voor maximale systeembeschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Trendrapport

Trendrapport: Energy-efficient and low-maintenance

Filter technologie voor moderne logistieke processen

Digitalisering is een belangrijke drijfveer achter de transformatie van de logistieke sector. Vooral op de ‘last mile’ bieden digitale oplossingen nieuwe mogelijkheden om leveringen sneller, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Met realtime tracking kun je niet alleen de locatie van een bestelling volgen, maar ook de conditie ervan monitoren. Dat is met name van belang voor producten waarbij temperatuurbeheersing cruciaal is. Deze transparantie vormt de basis voor een efficiënte aansturing van de supply chain en maakt het mogelijk om snel te reageren op verstoringen.

De verwerking van voorraad-, klant- en logistieke gegevens vraagt om regelmatige data-back-ups en snelle, veilige toegang tot informatie. Digitale processen helpen operationele processen te optimaliseren door taken te automatiseren, de communicatie tussen afdelingen te verbeteren en besluitvorming te ondersteunen met data-inzichten. Daarnaast bieden kunstmatige intelligentie en machine learning enorme kansen voor de logistieke sector, bijvoorbeeld op het gebied van vraagvoorspelling, routeoptimalisatie en voorraadbeheer.

Rittal biedt een breed scala aan modulaire infrastructuuroplossingen als technologische basis voor het betrouwbaar, veilig en energiezuinig uitvoeren van digitale logistieke processen. Edge-datacenteroplossingen maken consistente realtime gegevensverwerking mogelijk, precies daar waar deze nodig is. Geïntegreerde sensoren en AI-koppelingen zorgen voor maximale transparantie binnen de supply chain en maken snelle reacties op veranderingen mogelijk.

Terwijl Rittal zorgt voor een snelle en schaalbare implementatie van de IT-omgeving, verbetert Eplan de samenwerking tussen engineering- en operationele teams. Dit verhoogt de systeembeschikbaarheid en versterkt de operationele betrouwbaarheid. Samen helpen Rittal en Eplan organisaties om het volledige potentieel van digitalisering te benutten en hun transformatie efficiënt vorm te geven.

Automatisering in de logistiek: robotica en AI als basis voor een toekomstbestendige sector

Automatisering speelt een steeds grotere rol in de logistieke sector. Vooral in moderne fulfilmentcentra worden steeds vaker robotoplossingen ingezet om de efficiëntie te verhogen en orderverwerking te versnellen. Technologieën zoals Automated Guided Vehicles (AGV's) en Autonomous Mobile Robots (AMR's) zijn inmiddels breed toegepast en maken een snellere en nauwkeurigere afhandeling van orders mogelijk. Dit draagt direct bij aan een hogere klanttevredenheid.

Ruimtebesparende behuizingen uit de KX-serie en compacte behuizingsoplossingen uit de AX-serie bieden optimale bescherming voor elektrische componenten, zelfs onder zware omstandigheden.

Dankzij hun hoge beschermingsgraad (tot IP66) en robuuste uitvoering in staal, roestvast staal of polycarbonaat zijn deze behuizingen uitstekend geschikt voor veeleisende logistieke omgevingen.

Modulaire bediensystemen, zoals het CX-systeem, combineren een ergonomisch ontwerp met flexibele uitbreidingsmogelijkheden. Hierdoor kun je veilig, nauwkeurig en efficiënt werken. Dat is essentieel in de logistiek, waar snelheid en betrouwbaarheid een cruciale rol spelen.

Daarnaast vormt de digitale documentatiemap ePOCKET de basis voor complete machine- en systeemdocumentatie. Via een QR-code op de behuizing heb je direct toegang tot de meest actuele documentatie. Dankzij eenvoudig gegevensbeheer blijft deze informatie altijd up-to-date.

Deze oplossingen verminderen handmatige handelingen, verhogen de nauwkeurigheid en versnellen processen. Daardoor werken logistieke centra efficiënter en kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. Juist in tijden van personeelsschaarste zijn automatiseringsoplossingen als deze onmisbaar om de continuïteit van processen te waarborgen én de kwaliteit verder te verbeteren.

Duurzaamheid is voor de logistieke sector allang geen trend meer, maar een noodzaak. Door de toenemende druk vanuit overheden, consumenten en investeerders worden bedrijven steeds meer gestimuleerd om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame logistieke oplossingen te integreren in hun bedrijfsprocessen.

Een duurzaam magazijn werkt energiezuinig en minimaliseert verspilling. Organisaties zoeken voortdurend naar manieren om het energieverbruik te verlagen en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verhogen. Een effectieve oplossing is het benutten van beschikbare dakoppervlakken voor de installatie van zonnepanelen, waardoor duurzame energieopwekking en energieopslag verder kunnen worden uitgebreid.

Ook wagenparkbeheer speelt een belangrijke rol in een duurzame logistieke strategie. Om de CO₂-uitstoot terug te dringen, winnen elektrische voertuigen en alternatieve aandrijftechnologieën steeds meer terrein.

Rittal biedt de logistieke sector een uitgebreid portfolio aan geavanceerde klimaatoplossingen die behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld en helpen de CO₂-voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Met de innovatieve Blue e+ koeltechnologie realiseert Rittal gemiddeld tot 75% energiebesparing. Afhankelijk van de energiemix kan dit jaarlijks een besparing van ongeveer één ton CO₂ opleveren. Dat komt overeen met circa 200 pakketleveringen.

Daarnaast zet Rittal zich in voor modulaire en duurzame infrastructuuroplossingen met een lange levensduur. Hierdoor hoeven systeemcomponenten minder vaak te worden vervangen, wat bijdraagt aan een efficiënter gebruik van grondstoffen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Blue e+ ventilator- en filterunits met plisséfilters. Dankzij de innovatieve filtertechnologie wordt een tot 40% hogere luchtdoorstroming bereikt ten opzichte van traditionele vezelfilters. De verbeterde filterprestaties zorgen bovendien voor minder stof in de behuizing. Hierdoor zijn onderhoudsintervallen langer en dalen de servicekosten aanzienlijk. Met deze technologieën kunnen logistieke bedrijven hun CO₂-uitstoot verlagen én tegelijkertijd hun operationele kosten optimaliseren.

Kastsystemen

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen, groot aantal varianten: polycarbonaat kasten PK, aluminium kasten GA, compacte behuizingen KX, klemmenkasten in plaatstalen uitvoeringen met en zonder wartelplaat, E-Boxen en busbehuizingen. De wandbehuizingen voldoen aan de...

Kastsystemen

Wandbehuizingen

Kast- en behuizingsoplossingen in compacte uitvoering in de varianten: wand-/vloerkasten AX, kunststof kasten AX en vrijstaande kasten SE. Uiterst veelzijdig toepasbaar voor middelgrote besturingen. Voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot...

Kastsystemen

Werkplaatsoplossingen

Werkplektoepassingen bieden meer ergonomie en functionaliteit bij bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Voor elke toepassing is het juiste product uit voorraad leverbaar, van besturingslessenaars en PC-kastsystemen tot Industrial Workstations.

Contact

Heb jij vragen over zeer efficiënte logistiek?

Ons team van experts staat klaar om jouw wensen te bespreken en oplossingen op maat te ontwikkelen.

Success stories

Lidl Finland

Zo slim kan shopping zijn

Weer geen koffie in het schap, terwijl dit al een poosje boven aan het boodschappenlijstje staat. Bij LIDL in Finland zal dit niet gebeuren, want daar zorgt de IT van Rittal dat de schappen continu goed zijn gevuld.