Maritieme industrie

Maritieme systeemoplossingen, gecertificeerd voor gebruik op zee en in de haven.

Op zee is er geen ruimte voor storingen. Zoutwatercorrosie, hoge luchtvochtigheid, extreme temperatuurschommelingen en constante trillingen stellen uitzonderlijk hoge eisen aan technische systemen. In de maritieme industrie moet elektrotechniek onder alle omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren.

Rittal levert systeemoplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor deze veeleisende maritieme omgevingen. Van IP-gecertificeerde behuizingen en corrosiebestendige materialen tot trillingsbestendige constructies voor scheepsautomatisering en navigatiesystemen. Onze oplossingen worden toegepast op vracht- en passagiersschepen en zijn internationaal goedgekeurd door onder andere DNV, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd en het American Bureau of Shipping. Zo blijven kritische systemen veilig operationeel – altijd en overal, op zee.

Voor schepen en havens

Niet alleen op zee, maar ook op het vasteland stelt de maritieme logistiek hoge eisen aan technologie. Containerschepen, cruiseschepen, en vooral de laad- en lossystemen in cargohavens en bijbehorende transport- en overslagsystemen moeten onder zware bedrijfsomstandigheden betrouwbaar blijven functioneren.

Zelfs de computerruimtes van havendiensten, inchecksystemen van passagiersterminals, en andere IT-infrastructuren in havengebieden worden blootgesteld aan hogere belastingen dan standaard IT-oplossingen in minder veeleisende omgevingen. Denk aan temperatuurschommelingen, stof, vocht en continue operationele belasting.

Daarom zijn systemen en oplossingen die compatibel zijn met de nautische industrie essentieel. Ze bieden een hoog niveau van operationele veiligheid, zelfs onder de uitdagende omstandigheden van de internationale scheepvaart. Van robuuste hardware tot betrouwbare klimatisering en beveiliging – deze technologieën zorgen ervoor dat maritieme processen op elk moment blijven draaien.

 

Gecertificeerd voor de maritime industrie

Rittal biedt kast- en behuizingssystemen in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Voorzien van oppervlaktecoatings die ook bij ruwe zee, sterk wisselende temperaturen en onder vochtige omstandigheden een betrouwbaar onderkomen van besturingen en schakelpanelen moeten garanderen. Met op de behoefte afgestemde oplossingen voor klimatisering. Dat de systemen aan deze speciale voorwaarden voldoen bewijzen de internationale goedkeuringen en toelatingen die voor de maritieme sector zijn vereist. Dit zijn bijvoorbeeld:

 

Onze producten en oplossingen worden onder meer gebruikt voor passagiersmanagement, entertainment en communicatie. Maar ook voor een veilige energievoorziening voor voortstuwingsinstallaties zoals motorstarters, verlichting, ballastwatermanagement, brandstofsystemen en afvalsystemen, scheepsmanagement en -automatisering. Bijvoorbeeld met oplossingen op het gebied van navigatie en plaatsbepaling, de regelsystemen in de machinekamer en energieregistratie en -evaluatie.

De kast- en behuizingsoplossingen van Rittal zijn vervaardigd van plaatstaal, aluminium-zink, kunststof of roestvaststaal. Oppervlaktecoatings met een extreem hoog weerstandsvermogen garanderen een continue bescherming en werking van gevoelige elektronica.

IT-systemen en technische oplossingen voor extreme maritieme omstandigheden

Windkracht 12, stabilisatoren draaien op volle toeren, en een motorvermogen van tienduizenden paardenkrachten houdt 4000 containers veilig aan boord. Dit zijn de dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de maritieme industrie. In deze veeleisende omgeving worden stabilisatoren en andere nautische systemen op vracht- en passagiersschepen aangestuurd door geavanceerde IT-systemen voor scheepsautomatisering.

Van navigatieapparatuur, marifoonsystemen en satellietcommunicatie tot noodschakelpanelen, motorstarters en verlichtingssystemen – elk onderdeel moet onder extreme omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren. Op passagiersschepen geldt dit ook voor veiligheidssystemen en technische installaties voor facilitaire voorzieningen, die continu operationeel moeten zijn tijdens de reis.

De omstandigheden op zee zijn aanzienlijk zwaarder dan in een geklimatiseerde computerruimte op het vasteland. Daarom moeten alle componenten voldoen aan strenge maritieme eisen: van de installatie in robuuste IT-racks en behuizingen, tot de voeding, beveiliging en klimatisering van de systemen. Alleen met speciaal ontworpen oplossingen voor de maritieme sector kan langdurige betrouwbaarheid en veiligheid worden gegarandeerd.

 

Perfecte bescherming aan wal

Maritime outdoor oplossingen

De golven zijn hoog in de maritieme industrie. Op schepen en in de haven moet de techniek in staat zijn het water te trotseren. Zout, storm, temperatuurverschillen, trillingen en schokken stellen hoge eisen aan Outdoor-kasten- en behuizingen.

RITTAL

Kastsystemen

Versla de concurrentie met ons kast- en behuizingssysteem, dat zich onderscheidt door zijn eenvoud, montagevriendelijkheid en veelzijdige functies.

RITTAL

Stroomverdeling

Met de uiterst flexibele stroomverdelingstechniek gaat u voor veiligheid. Onze geteste oplossingen kenmerken zich door de eenvoudige, veilige montage en een comfortabele planning.

RITTAL

IT-infrastructuur

De toekomstgerichte oplossingen voor IT-infrastructuur zijn efficiënt, veilig en schaalbaar. Rittal levert op maat gesneden totaaloplossingen, van Micro Data Centers tot container-computerruimten.

Walstroom

De basis voor een schonere, stillere en slimmer geëlektrificeerde maritieme sector

Walstroom versnelt de elektrificatie van de maritieme sector en helpt havens toekomstbestendig te opereren.

Contact

Heb je vragen over onze maritieme toepassingen? Neem contact met ons op.

We beantwoorden graag al je vragen.

Fysieke IT-beveiliging

De basis voor betrouwbare infrastructuur

Veiligheid is het allerbelangrijkste voor uw IT-infrastructuur. Speel op zeker en bescherm uw systemen tegen fysieke gevaren en computerbedreigingen.

Meyer Werft

Bedrijfszekere IT‑oplossingen aan boord van moderne cruiseschepen

De “Norwegian Joy” is het grootste schip dat ooit door Meyer Werft werd gebouwd. Bij hoge zee zorgen krachtige IT-systemen van Rittal voor maximaal comfort voor de meer dan 4.000 passagiers en de ongeveer 2.000 bemanningsleden.

Kastsystemen

Kastsystemen

De aanbouwkasten VX25 en TS 8 alsmede de vrijstaande kasten SE zijn uitgerust met een perfect doordacht profielframe. De opbouw van het interieur kan op 2 montageniveaus plaatsvinden. Dit waarborgt een optimale benutting van de ruimte in de kast. Het...