Cloud Computing biedt bedrijven de mogelijkheid om IT-middelen buiten hun eigen infrastructuur te gebruiken. Dit is mogelijk door via internet toegang te krijgen tot de diensten van een IT-provider (public cloud). Hierdoor zijn bijvoorbeeld capaciteitspieken op te vangen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van software, opslagmogelijkheden of platforms zonder je eigen IT-afdeling te belasten met het beheer en onderhoud hiervan. Afhankelijk van eisen zoals beschikbaarheid, dataveiligheid en verbinding met jouw systemen, zijn zowel public of hybrid cloud-architecturen als private clouds voor jouw bedrijf te gebruiken.
De basis hiervoor is een zeer beschikbare IT-infrastructuur die de netwerkverbinding van services en de overdracht van data waarborgt.
Digitalisering onder controle door standaardisering
Grijp nu de kans om de digitalisering van jouw bedrijf te stimuleren met flexibele infrastructuur- en cloud-oplossingen van Rittal en zijn zusterbedrijven.
Onze belofte:
- Met de all-in-one oplossing ONCITE. Een systeem dat is gebaseerd op een zeer beschikbare, schaalbare edge-cloud-computerruimte van Rittal en German Edge Cloud en is uitgerust met industriële functies zoals Industrial Analytics, Virtual Factory en Tracke & Trace
- Samen met onze partners bieden wij infrastructuur- en cloud-oplossingen aan als “IT as a Service“-model
- Samen met ons zusterbedrijf German Edge Cloud en onze partners bieden wij met het “Rittal Ecosysteem IT” alle services voor de complete levensduur van computerruimten uit één hand
- Het open systeemplatform RiMatrix NG dekt de volledige OT-infrastructuur af en is in alle opzichten maximaal flexibel.
- Met het OCP (Open Compute Project)-rack zijn investerings- en bedrijfskosten, het energieverbruik en de impact op het milieu te verlagen
- De 21"-norm bij een breedte van 600 mm maakt een optimale benutting van de beschikbare ruimte mogelijk
- OCP is de technologie die de basis vormt voor een van de grootste exploitanten van hyperscale-computerruimten