Wandbevestigingsbeugels voor AX plaatstaal, KX plaatstaal, AX IT, EL

Artikelnummer: SZ 1590010

Voor de bevestiging van plaatstalen AX-kasten en KX-kasten/-behuizingen.

Artikelnummer:
SZ 1590010
Product omschrijving
Voor de bevestiging van plaatstalen AX-kasten en KX-kasten/-behuizingen.
Voordelen
Direct vastschroeven vanaf de achterzijde met een zelftappende schroef in de schroefschacht van de kast of behuizing
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
10 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX plaatstaal
KX plaatstaal
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,132 kg
Brutogewicht
0,168 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX plaatstaal, wandafstand: 10 mm
Toelatingen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Load brochure