- Artikelnummer:
- SZ 4127.010
- Uitvoering
- zonder aansluitkabel
- Opmerking
- Voor inbouw in VX IT alleen in combinatie met VX-montagebeugels voor deurschakelaar
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 6000 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 400 V AC
- Inbouwmogelijkheden
- voor systeemverlichting LED
- voor standaard- en comfortverlichting zonder geïntegreerde deurpositieschakelaar
- voor koelaggregaten en lucht-water-warmtewisselaars
- Elektrische aansluiting
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Nominale spanning
- 400 V
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 40
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,075 kg
- Douanetariefnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
-
SZ Deurschakelaar met inbouwtoebehoren, zonder aansluitkabel, 24V/125V/240V, 6A