- Artikelnummer:
- VX 8620.900
- Product omschrijving
- Verdeelt de kastbreedte in twee bereiken. Hierdoor kunnen bijv. in kasten met een breedte van 1200 mm montageplaten, kabelbevestigingsrails of zwenkramen van kasten met een breedte van 600 mm worden ingebouwd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Diepte: = 500 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 1,56 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-breedtedeling, D: 500 mm