Winkelwagen

Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

Bestelnummer SV 9683.663

  Product Lifecycle  
Active
  • Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte
    Lees meer

    Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: gesloten
    Beschrijving: Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
    Materiaal: Plaatstaal, 2 mm
    Oppervlak: Verzinkt
    Levering: Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Breedte: = 600 mm
    Afmetingen: Breedte: 502 mm
    Hoogte: 293 mm
    Geschikt voor functieruimte: met hoogte: 300 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177935396
    Douanetariefnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Productbeschrijving: SV VX Deelmontageplaat 600/300mm

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

    Bestelnummer SV 9683.663

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten