Direct Liquid Cooling

Krachtig en modulair oplossingsportfolio voor AI- en HPC-toepassingen

AI-koeling

Direct Liquid Cooling

Artificial intelligence en high-performance computing (HPC) stellen datacenters voor nieuwe uitdagingen. Toenemende rekenkracht en hoge vermogensdichtheden als gevolg van AI-workloads, GPU's en processors zorgen voor enorme warmtebelastingen van meer dan 150 kW per rack. Die zijn met alleen conventionele luchtkoeling niet langer efficiënt te beheersen. Tegelijkertijd nemen de eisen aan energie-efficiëntie, beschikbaarheid en schaalbaarheid van systemen toe in alle branches, toepassingen en groottes van datacenters. Nieuwe koelconcepten zijn daarom geen optie meer, maar een must.

Direct Liquid Cooling biedt nieuwe mogelijkheden voor het koelen van AI- en HPC-infrastructuren. Door warmte efficiënt via vloeistof af te voeren, wordt maximale koelcapaciteit precies daar geleverd waar die nodig is.
Deze technologie vormt de basis voor moderne AI-omgevingen – van individuele racks tot schaalbare datacenterontwerpen.
 

Rittal productportfolio voor Direct Liquid Cooling

CDU In-Row

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit In-Row 

  • Enorme prestaties op een klein oppervlak, OCP-compliant: Tot 1,5 MW en 1.500 l/min in het OCP Open Rack v3
  • Flexibel schaalbaar: Modulair ontwerp voor uitbreiding op aanvraag – “pay as you grow”
  • Maximale beschikbaarheid: Redundante componenten en gedefinieerde fallbackscenario's zorgen voor continue werking
  • Eenvoudig onderhoud tijdens bedrijf: Hot-swappable componenten zoals pompen, filter sensoren en controller reduceren de downtime en een extern Humen Machine Interface-display vereenvoudigen service en bediening, mede dankzij een veelvoud aan netwerkprotokollen

CDU In-Rack

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit In-Rack 21"

  • Hoge prestaties: Tot 200 kW en 225 l/min in een compact ontwerp
  • OCP-compatibel ontwerp: Ontworpen voor integratie in OCP Open Rack v3
  • Maximale beschikbaarheid: Redundante pompen en gedefinieerde fallbackscenario's zorgen voor continue werking
  • Eenvoudig onderhoud tijdens bedrijf: Hot-swappable componenten zoals pompen, filter sensoren en controller reduceren de downtime en een extern Humen Machine Interface-display vereenvoudigen service en bediening, mede dankzij een veelvoud aan netwerkprotokolle

RearDoor HEx

Rear Door Heat Exchanger

  • Hoge prestaties in een compact ontwerp: 80 kW bij 13.500 m³/h en 260 mm diepte
  • Flexibel inzetbaar: voor luchtgekoelde IT-hardware of in combinatie met DLC voor efficiënte afvoer van resterende restwarmte
  • Naadloze integratie in OCP Open Rack v3
  • Maximale beschikbaarheid: Redundante ventilatoren en gedefinieerde fallbackscenario's zorgen voor continue werking
  • Eenvoudig onderhoud tijdens bedrijf: Hot-swappable sensoren en controllers en een extern HMI-display vereenvoudigen service en bediening

Voordelen voor beheer, integratie en groei

Met Direct Liquid Cooling van Rittal profiteer je van oplossingen die veel verder gaan dan alleen koelprestaties. Een doordachte systeemarchitectuur, OCP-gebaseerde standaarden en betrouwbare supply chains zorgen voor maximale beschikbaarheid van je AI- en HPC-toepassingen.

Je betrouwbare partner

Met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van koeling biedt Rittal je hoogwaardige producten en betrouwbare, schaalbare productiecapaciteiten voor jouw direct liquid cooling-oplossing.

Direct Liquid Cooling in hyperscale datacenters – Empowering AI

We zijn er voor je!

Heb je vragen? Stuur ons gerust een bericht.
We beantwoorden graag al je vragen over Direct Liquid Cooling.

Ontdek onze IT-cooling oplossingen

IT-infrastructuur

IT-Cooling

De klimaatconcepten van Rittal omvatten het gehele spectrum aan koeling: van een vrijstaand rack tot een complete computerruimte. Daarbij staan veiligheid en efficiëntie op de voorgrond.

OCP ORV3-rack

Til je rackdichtheid naar een hoger niveau!

OCP is een community met een duidelijk doel: IT-infrastructuur standaardiseren en optimaliseren. Rittal is al jaren actief betrokken bij OCP-projecten. Het resultaat: een rack dat 100% OCP-compliant is. Voor maximale toekomstbestendigheid.