Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.198
- Uitvoering
- voor Maxi-PLS railsysteem
- Product omschrijving
- De montageset dient als voetsteun voor een verticaal gemonteerd Maxi-PLS/Flat-PLS railsysteem.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Montageplaat
2 systeemchassis
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Alleen geschikt voor Maxi-PLS.
- Geschikt voor
- Breedte: = 200 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,85 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Koppel-montageset voor Maxi-PLS railsystemen, voor kastbreedte 200 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt