Met behulp van zwenkramen kan de achterzijde van de 19"-inbouwcomponenten gemakkelijk worden bereikt. Afhankelijk van de uitvoering is er een openingshoek van 130° of 180° beschikbaar.
Het open frame Data Rack kan worden uitgebreid met een tweede 19"-bevestigingsniveau, diepteprofielen, glijrails en koppelingen. Wielen voor mobiele toepassingen als laboratoriumkast of in de meettechniek.
Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten. Aan hoogbelastbare glijrails kunnen componenten met een statische belasting van 800 N worden bevestigd.
Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener
Blindpanelen voor het afdekken van niet-benodigde hoogte-eenheden. In verschillende hoogten van de materialen aluminium, plaatstaal en kunststof. Om vast te schroeven of als "toolless fixing"-uitvoeringen voor een snelle montage zonder gereedschap.
Splitsen van inkomende glasvezelkabels en het verdelen over patchpanels voor diverse koppelingen. Voorgeconfectioneerde pigtail-kabels worden via de breakout-box naar de patchpanels geleid.