Kast- en behuizingsoplossingen in compacte uitvoering in de varianten: wand-/vloerkasten AX, kunststof kasten AX en vrijstaande kasten SE. Uiterst veelzijdig toepasbaar voor middelgrote besturingen. Voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot bescherming tegen corrosie en beschermklasse IP 66. De wandkasten en -behuizingen bieden een eenvoudige interieuropbouw en flexibele kabelinvoer.
AX Basiskast
Ontdek het brede assortiment accessoires voor de AX compacte kast
De AX-kast van Rittal kan worden gecombineerd met een indrukwekkende variatie aan accessoires voor uiteenlopende eisen – van interne inrichting en bevestigingsoplossingen tot verlichting en veiligheidssystemen. Dankzij het slimme 25 mm raster kunnen componenten snel, veilig en zonder te boren worden geïnstalleerd – wat zorgt voor flexibele en tijdbesparende uitbreidingsmogelijkheden.
Klik op de verschillende gebieden om de bijbehorende accessoires in detail te ontdekken. Je krijgt direct een duidelijk overzicht van de manieren waarop je jouw AX-kast kunt aanpassen en uitbreiden.
Accessoiresoverzicht
Daktypes voor de AX
Accessoires voor kastdaken – zoals de outdoorbehuizing, transportogen, het beschermdak en stofwerende profielen – bieden optimale bescherming en functionaliteit voor elke toepassing.
Klimatisering en stroomverdeling voor de AX
In deze categorie vind je een breed assortiment accessoires – van krachtige koelunits en efficiënte filtertechnologie tot kastverwarmingen en innovatieve energiedistributiesystemen zoals RiLineX en RiLine Compact.
Interieuropbouw voor de AX
Voor kasten is een brede selectie accessoires voor de interne inrichting beschikbaar, zoals deurschoren, railsystemen, montagemiddelen, systeemverlichting, documenthouders en EMC- en aardingsaccessoires.
Deuropties en sluitsystemen voor de AX
Deuren en sluitsystemen voor comfortabel en veilig toegang, met opties zoals handgrepen, bedieningspanelen, kijkvensters en binnendeuren voor maximale flexibiliteit en functionaliteit.
Kastinstallatie voor de AX
Bevestigingsoplossingen voor een veilige installatie, zoals wandhoekbeugels, wandmontagebeugels, paalklemmen en koppelsets waarmee je kasten eenvoudig en veilig kunt koppelen.
Kabelinvoer en sokkel voor de AX
Accessoires voor flexibele kabelgeleiding in kasten, waaronder oplossingen zoals kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels en sokkels/voetstukken.