Ontdek het brede assortiment accessoires voor de AX compacte kast
De AX-kast van Rittal kan worden gecombineerd met een indrukwekkende variatie aan accessoires voor uiteenlopende eisen – van interne inrichting en bevestigingsoplossingen tot verlichting en veiligheidssystemen. Dankzij het slimme 25 mm raster kunnen componenten snel, veilig en zonder te boren worden geïnstalleerd – wat zorgt voor flexibele en tijdbesparende uitbreidingsmogelijkheden.
Klik op de verschillende gebieden om de bijbehorende accessoires in detail te ontdekken. Je krijgt direct een duidelijk overzicht van de manieren waarop je jouw AX-kast kunt aanpassen en uitbreiden.