Voor het vastschroeven van de dakplaat in plaats van een hijsoog. Met aardringen voor potentiaalvereffening.
- Bestelnr.:
- PS 4198000
- Product omschrijving
- Voor het vastschroeven van de dakplaat in plaats van een hijsoog. Met aardringen voor potentiaalvereffening.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 20 bolcilinderkopsschroeven M12 x 60 mm binnenzeskant
20 afdichtringen A 12.5 - Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,54 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Product omschrijving
- PS Blindschroef M12, met aardring, staal, verzinkt