Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel voor AX

Bestelnr.: SZ 2562450

De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Bouten, klemmen of aardingskabels zijn niet meer nodig.

Bestelnr.:
SZ 2562450
Uitvoering
tweedelig
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig
Afmetingen
Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Geschikt voor bestelnr.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,596 kg
Brutogewicht
0,796 kg
Douanetariefnummer
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 339x149 mm, voor wartelplaten grootte 2
Documentatie
Handleiding