Om complexe productieprocessen te realiseren, worden in kasten en behuizingen gevoelige en steeds krachtigere componenten gebruikt. De juiste klimatisering is bepalend voor de levensduur van deze componenten.
Maar welke klimatiseringsmethode is het meest geschikt voor uw installatie?
Een vloeistofkoeling met lucht/water-warmtewisselaar of koeling met een koelaggregaat of omgevingslucht? Of heeft u wellicht een kastverwarming nodig? Om voor uw installatie de meest geschikte, energie-efficiënte klimatiseringsoplossing te vinden is een holistische aanpak vereist, omdat er met een groot aantal aspecten rekening moet worden gehouden. Zoals de omgevingsomstandigheden op de plek waar uw installatie zich bevindt. Is het er vochtig? Stoffig? Warm? En wat voor koelcapaciteit is er al beschikbaar?
Vanzelfsprekend moet er ook moet rekening worden gehouden met factoren zoals de wijze van opstelling (vrijstaand of geïntegreerd), de warmteafvoer (passief of actief) of het toelaatbare geluidsniveau.
Weet u al dat...?
... De levensduur van de componenten in de kast/behuizing met de juiste klimatisering aanzienlijk kan worden verlengd?
De toenemende aansluitdichtheid in kasten/behuizingen kan tot aanzienlijk grotere vermogensverliezen leiden!
Vuistregel: een verhoging van de bedrijfstemperatuur met 10 °C, verkort de levensduur met de helft en verdubbelt het aantal uitvallen.
Veldstudie
Rittal onderzocht in het kader van een veldstudie bij ongeveer 400 installaties hoe klimatiseringsoplossingen in de industriële praktijk doorgaans worden geïnstalleerd. Hierbij kwamen talrijke fouten aan het licht die men had kunnen voorkomen met een optimale planning en de juiste tools.
Om te zorgen dat efficiënte klimatiseringsoplossingen optimaal presteren bij een zo laag mogelijk energieverbruik, is een correcte planning van de klimatisering essentieel.
Specifieke fouten door onjuiste klimatisering:
- Bij 64 % van de inbouwcomponenten waren de warme componenten niet in de luchtstroom tussen in- en uitstroomopening van het klimaatmoduul geplaatst
- 50 % van de onderzochte klimaatmodulen wordt minder dan 20 % belast
- Bij 93 % van de inbouwcomponenten was geen doeltreffende geleiding van gekoelde lucht aanwezig / geïnstalleerd
- 40 % van de klimaatmodulen had sterk verontreinigde filtermatten en was onvoldoende onderhouden
- Bij 18 % van de inbouwcomponenten waren de in- en uitstroomopeningen van de klimaatmodulen niet vrij van obstakels
- 19 % van de inbouwcomponenten vertoonde luchtkortsluiting
Overzicht van de klimatiseringsmethoden op basis van omgevingsomstandigheden
De diverse klimatiseringsmethoden hebben verschillende kenmerken en bieden elk een groot aantal voordelen.
Apparaten voor koeling met omgevingslucht zijn bijzonder geschikt om warmte op zeer economische wijze af te voeren. Voorwaarde hiervoor is een relatief schone omgevingslucht met een temperatuur die onder de gewenste kastbinnentemperatuur ligt.
Voorwaarden:
- Toepassing bij relatief schone omgevingslucht
- Omgevingstemperatuur die lager is dan de gewenste kastbinnentemperatuur
Voordelen:
- Bijzonder energie-efficiënt
- Voordelige en snelle installatie
- Geen infrastructuur aan de klantzijde nodig
Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur op een constant niveau gehouden. Dit niveau is onafhankelijk van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast/behuizing door.
Voorwaarden:
- Toepassing ook bij warme of stofhoudende omgevingslucht
- Omgevingstemperatuur die net zo hoog of hoger is dan de gewenste kastbinnentemperatuur
Voordelen:
- Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast/behuizing door
- De kastbinnentemperatuur wordt op een constant niveau gehouden
- Bijzonder energie-efficiënt met de innovatieve serie Blue e+ koelaggregaten
Efficient liquid cooling is used wherever a high cooling load is required – for example, in process and machine cooling or if using air/water heat exchangers to dissipate heat losses from enclosures. Spatial separation between cooling production and process cooling can be achieved with liquid cooling systems.
Requirements:
- Also suitable for use in corrosive or oily ambient air
- Ambient temperature can be higher or lower than the temperature inside the enclosure
- A supply of cooling water must be ensured at the installation site
Benefits:
- Exceptional temperature accuracy (constant water temperature)
- Can cool both enclosures and machine tools
- Suitable even for extremely high ambient temperatures
- The heat exchanger and chiller can easily be kept separate, so no waste heat is generated in the room
Condensation poses a particular risk for control electronics, especially with outdoor siting. Having a range of output categories ensures the correct thermal output is always available.
Requirements:
- No requirements relating to the ambient air/temperature outside the enclosure
Benefits:
- Distributes warm internal air evenly
- Avoids subnormal temperatures in switchgear
- Preventing condensation protects against corrosion
Superbly coordinated components tailor the climate control components perfectly to your specific requirements – from targeted air routing and precise control of equipment to the appropriate consumables.
Benefits:
- Monitoring, control and individual air routing can further increase the efficiency and reliability of climate control components
How can you reduce your carbon footprint and save hard cash?
Using energy-efficient enclosure and process climate control solutions can help. In many cases, it’s worth replacing older equipment with new, energy-efficient solutions.
Significant savings can be achieved in terms of both maintenance costs and energy consumption. As a result, the latest climate control solutions will definitely not be affected by the next stage of the EU regulation on fluorinated greenhouse gases and associated requirements.
Further videos:
Further downloads:
For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4
World's first
The e+ principle
Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution
Blue e+ chiller
With the e+ principle
The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor
High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller
Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America