Keep the world spinning

Jouw productie mag nooit stilvallen. Maar is je installatie of infrastructuur daar wel klaar voor?

Koeling die uitvalt of een IT‑netwerk vol kwetsbaarheden: één incident kan voldoende zijn om je complete proces te blokkeren.
Doe de risicoscan en zie meteen of jouw systeem op orde is of risico loopt.
Rittal biedt modulaire oplossingen waarmee je continuïteit en veiligheid gegarandeerd blijven.

Voorkom stilstand voordat het ontstaat.
Wachten tot het misgaat is geen optie. Je werkt dagelijks aan drie cruciale doelen: continuïteit, efficiëntie en concurrentiekracht.

Wij helpen je om proactief te sturen en risico’s te elimineren voordat ze je proces raken.

Maak direct impact op je bedrijfsvoering met onze innovatieve aanpak:

  • Betrouwbare productie: Bescherm je elektrotechnische installaties tegen uitval.
  • Waterdichte IT-beveiliging: Houd je bedrijfsdata veilig voor invloeden van buitenaf.
  • Slimme automatisering: Bespaar kostbare tijd en verlaag je operationele kosten.
  • Duurzame groei: Verlaag je CO2-footprint én je energierekening met slimme koeloplossingen.

Klinkt goed? Start de gratis Risicoscan.

De markt verandert snel. Daarom wil je investeren in automatisering om concurrerend te blijven. Wij helpen je met op maat gemaakte oplossingen die je productie versnellen en je kosten verlagen.

Dit levert het je op:

  • Stroomlijn je werkprocessen: Met PanelControl profiteer je van een platform dat handmatige taken minimaliseert.
  • Meer tijd voor innovatie: Verlies minder tijd aan routinewerk en focus op vernieuwing.
  • De kracht van Eplan: Dankzij onze nauwe samenwerking met Eplan optimaliseren we jouw werkplaats voor maximale efficiëntie.

Samen zorgen we voor een werkplaats die klaar is voor de toekomst.

De bescherming van je bedrijfsgegevens en installaties is onmisbaar. Wij helpen je om je IT-infrastructuur en industriële systemen te beveiligen met een combinatie van slimme monitoring en robuuste fysieke oplossingen.

Jouw zekerheden bij Rittal:

  • Altijd compliant: Onze systemen voldoen aan de NIS2-richtlijn, zodat jij altijd aan de actuele wetgeving rondom informatiebeveiliging voldoet.
  • Voorkom oververhitting: Dankzij actieve en passieve koeling blijft de temperatuur in je kasten optimaal. Dit verlengt de levensduur van je componenten en voorkomt uitval.
  • Maximale fysieke bescherming: Onze schakelkasten (met hoge IP- en IK-waarden) beschermen je apparatuur tegen stof, water, impact en andere externe invloeden.
  • Grijp in voordat het misgaat: Met continue monitoring signaleren we risico's vroegtijdig, zodat je proactief kunt handelen.

Of het nu gaat om databeveiliging, procescontinuïteit of compliance; jij opereert efficiënt, veilig en toekomstbestendig.

Duurzaam opereren is essentieel voor de toekomst van je bedrijf. Wij helpen je om dit concreet te maken met oplossingen die direct bijdragen aan je klimaatdoelen en je winstgevendheid.

Zo maken we jouw bedrijfsvoering duurzamer:

  • Bespaar op energiekosten: Onze energie-efficiënte koeloplossingen verlagen niet alleen je CO₂-uitstoot, maar drukken ook direct je maandelijkse lasten.
  • Minder verspilling, lagere kosten: Dankzij slimme leveringsstrategieën, zoals bundeling en just-in-time leveringen, minimaliseren we transportbewegingen en afval.
  • Behoud je continuïteit: Je verbetert je footprint zonder concessies te doen aan de kwaliteit of de betrouwbaarheid van je processen.

Maak je bedrijfsvoering efficiënter en kostenbesparend, terwijl je klaar bent voor de eisen van morgen.

IT-beveiliging en koeling voor A2 Networks

"We zijn met Rittal gaan kijken naar nieuwe technieken. Onder andere het niet-natuurlijke koelmiddel is vervangen door een wel-natuurlijk koelmiddel. Energiebewust, mileubewust." - Dennis Münchgesang, A2 Networks

AX-behuizingen in extreme omstandigheden

“Rittal is gewoon heel goed. En dat moet ook: als een systeem 200 kilometer van de bewoonde wereld in een zandbak staat, moet het tegen een stootje kunnen. De eerste kast heb ik in 1998 in de woestijn gezet. Die werkt nog steeds. Dat is toch wel de...

Maatwerkoplossingen voor koeling en werkplaatsoptimalisatie

"De systemen die wij maken zijn complex en erg duur. Het is van groot belang dat alle elektronica die wij gebruiken, goed gehuisvest en onderhouden worden. Daarvoor hebben we de juiste partner gevonden." - Joost van Dijk, Houdijk Holland

Paneelbouw en automatisering voor VSE

"Samen met Rittal en Eplan willen we de hardware engineering en modulaire paneelbouw naar een hoger niveau brengen. Doormiddel van de Perforex machine, zorgen we dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid verhoogd worden." -...