Het Digital Product Paspoort (DPP) is de digitale identiteit van een product. Het bevat alle belangrijke informatie over het product gedurende de volledige levenscyclus, van de gebruikte materialen en het productieproces tot het gebruik, de recycling en uiteindelijk de afvoer. Op deze manier zorgt het Digital Product Passport voor transparantie en traceerbaarheid in elke fase van de waardeketen.
De informatie is direct gekoppeld aan het product en kan bijvoorbeeld worden opgevraagd via een QR-code of NFC-tag. Consumenten, handelspartners, reparatieserviceproviders en overheidsinstanties hebben hierdoor snel toegang tot relevante productgegevens.
Het DPP speelt een centrale rol in de strategie van de Europese Unie om duurzaamheid, transparantie en de circulaire economie te stimuleren. De invoering van de digitale productpaspoorten start gefaseerd vanaf 2027. Eerst worden batterijen voorzien van een DPP, gevolgd door andere productgroepen zoals textiel, elektronica en bouwmaterialen.
Voordelen
- Transparantie: Traceerbare informatie gedurende de volledige levenscyclus van een product.
- Duurzaamheid: Materialen, componenten en herkomst zijn te volgen binnen de gehele toeleveringsketen.
- Efficiëntie: Gedetailleerde gegevens helpen productie- en recyclingprocessen te optimaliseren.
- Consumentenbescherming: Betrouwbare informatie stelt consumenten in staat weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.
Welke informatie bevat een DPP?
- Productidentificatie
- Technische gegevens
- Materiaalsamenstelling
- Herkomst en toeleveringsketen
- Certificaten en conformiteitsverklaringen
- Gebruiks- en onderhoudsinstructies
- Reserveonderdelen
- Informatie over recycling en afvoer
- CO₂-voetafdruk en duurzaamheidsgegevens (Product Carbon Footprint)
Rittal werkt al actief aan de basis voor het digitale productpaspoort. De digitale documentatiemap voor bedradingsschema’s, Rittal ePocket, biedt productspecifieke machine- en installatiedocumentatie in een digitaal formaat. Met de Scan & Service-app hebben gebruikers via een QR-code of NFC-tag direct toegang tot technische informatie en diensten. Van de configuratie van koelaggregaten tot snelle storingsanalyse en reserveonderdelenlijsten.
Hoewel het digitale productpaspoort voor veel productgroepen nog niet verplicht is, houdt Rittal zich al jarenlang intensief bezig met dit onderwerp. Als actieve partner binnen relevante normalisatie-instanties draagt Rittal zijn expertise bij aan de ontwikkeling van toekomstige normen. Het bedrijf is vertegenwoordigd in diverse DIN- en DKE-commissies die onder meer standaarden voor het digitale productpaspoort opstellen.
Met zijn digitale diensten, uitgebreide producttransparantie en actieve betrokkenheid bij normalisatie legt Rittal vandaag al de basis voor het digitale productpaspoort van morgen.