Tilbehør for VX25

Sokkelsystem VX

Det beste av det beste. Sokkelsystem VX for så godt som enhver skapanvendelse. Det kombinerer det beste fra tidligere Rittal sokkelfunksjoner i et variabelt modulært byggesett som gjør at man til tross for færre deler får mer plass, mer montasjekomfort, man sparer tid og man får mer fleksibilitet.

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til...

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelsystem VX, stålplate

For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelsystem VX, stålplate

For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX

For ventilering av apparatskap via sokkelen. Spesielt ved bruk som f.eks. i strømfordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man slik oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet. For ventilering...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler med børstelist for sokkelsystem VX

De 100 mm høye sokkelpanelene settes inn i sokkelen i bredde eller dybde for kabelinnføring. Panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen og kombineres med andre 100 mm høye paneler.

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, VX SE

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med...

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm, rustfritt stål for sokkelsystem VX

Sokkelpaneler i rustfritt stål settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden eller for innvendig utbygging av rekkemonterte sokler. De 100 mm høye panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 200 mm, rustfritt stål for sokkelsystem VX

Sokkelpaneler i rustfritt stål settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden.

Sokkelsystem VX

Tilbehør for sokkelsystem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak Ny versjon

Sokkelhjørneprofil med paneler for fleksibel kabelinnføring inkludert posisjoneringshjelp for enkel montering av skapet.

Sokkelsystem VX

Sokkel-sidepaneler For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, ventilerte For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler med børstelist For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere panelene med børstelisten også på siden av...

Sokkelsystem VX

Gulvfestebrakett For sokkelsystem VX, stålplate (ny versjon) og rustfritt stål

For montering av sokkel på gulv uten forskyvning av skapet eller rekkekombinasjonen.

Sokkelsystem VX

Transporttrinser For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.

Sokkelsystem VX

Utbyggingsvinkel for sokkel For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller montasjestag. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate.

Sokkelsystem VX

Holde- hhv. distansestykke For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For fleksibelt feste av C-profil- eller kabelfangskinner. For montering i VX-sokkelen eller på skaprammeprofilen.

Sokkelsystem VX

Nivelleringselement For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.