Konfigurer enkelt din løsning med
RiPanel
Se instruksjonsvideoen til venstre for å komme raskt i gang.
Velg deretter området nedenfor og begynn å lage konfigurasjonen din.
Konfigurasjon
RiPanel
Oversikt over alle funksjoner
- Raskt og plausibilitetskontrollerte skap og tilbehør
- Enkel planlegging av utsparinger og hull inkludert visning i sanntid av konfigurasjonen i 3D
- Automatisk generering av bestillings- og produksjonsdata samt standardkompatibel dokumentasjon
- Direkte overføring av konfigurasjoner til EPLAN Pro Panel
- Logg inn i nettbutikken for utvidet prisinformasjon og bestillingsalternativer
Dine fordeler
- Spar tid på grunn av enkel konfigurasjon og ordreprosess
- Ingen flere feil ved valg av tilbehør eller maskineringsalternativer
- Enklere planlegging takket være umiddelbar produktliste og prisoversikt
- Raskere prosesser gjennom integrerte grensesnitt til Eplan og Rittal programvare
Flere hjelpemidler og programvareverktøy
Vil du raskt og enkelt finne det rette produktet for dine behov? Våre andre programvareverktøy vil hjelpedeg med dette.
Menneske/maskingrensesnitt
Tilpasset til de mest kjente panelleverandørene, tilpasses til dine spesifikke behov med bare noen få klikk.
Komfortpanel: Start valg
Optipanel: Start valg
Strømfordeling
Enkel og standardkompatibel konstruksjon av Ri4Power lavspenningsanlegg i henhold til IEC 61439-2, inkludert typesertifisering.
Klimatisering
RiTherm tar seg av den komplekse beregningen av nødvendig klimatisering og foreslår et passende utvalg av produkter. Når beregningen er ferdig, får du detaljert dokumentasjon. Dette gir maksimal sikkerhet ved utforming av den optimale løsningen. RiTherm støtter seg på IEC/TR3 60890 AMD1 og DIN 3168 for kjøleaggregater til apparatskap. Beregningen av overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 kan gjøres med ett klikk.
Velg raskt og enkelt riktig chiller for maskin- og prosesskjøling.
RiDiag er en programvare for diagnostisering og analyse av kjøleaggregater for å garantere forskriftsmessig drift og for å forenkle vedlikehold og diagnostisering av systemmeldinger.
IT-klimatisering
Med denne kalkulatoren er det enkelt å velge Liquid Cooling Packages (LCP) for rack- og rekkekjøring av IT-infrastrukturen. Angi de ulike fysiske parameterne, som for eksempel vannforsyningstemperatur, vannmengde, servertemperatur og temperatur på serveruttaksluft, for å få beregnet kjølekapasiteten til LCP-ene.