Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
1550000
- Artikkelnummer:
- EB 1550.500
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapslinger med hengslet dør
180°-hengsel
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Montasjeplate - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 120 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 175 mm x 385 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251748
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- EB E-boks, BHD: 200 x 400 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør