Små kapslinger KX Koblingsboks KX, stålplate, uten flens

Artikkelnummer: KX 1504.000

El nummer: E2436664

Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.

Artikkelnummer:
KX 1504.000
Produktbeskrivelse
Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Mini-eksklusivlås
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
3,46 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177816183
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Koblingsboks, BHD: 400x200x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Sertifikater
Kapslingsgrad
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj