- Artikkelnummer:
- KX 1517.000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
- Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Mini-eksklusivlås
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 80 mm
- Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,39 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177816312
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX Koblingsboks, BHD: 300x200x80 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate