Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
1554000
- Artikkelnummer:
- AE 1032.500
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Materialtykkelse dør
- 1,5 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Antall dører
- 1
- Antall låser
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Flensplate
- Størrelse: 1
Antall: 1 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251991
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompaktapparatskap, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås