Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
1130000
- Artikkelnummer:
- AE 1130.500
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 300 mm - Materialtykkelse dør
- 2 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 944 mm x 730 mm
- Antall dører
- 2
- Antall låser
- 2
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Flensplate
- Størrelse: 4
Antall: 2 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 56 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252417
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 760 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser