- Artikkelnummer:
- AX 1449.000
- Utførelse
- med vindu
- Product modification
- Fra og med februar 2022 vil ikke denne artikkelen lenger inneholde festedomene for innvendig utbygging i gulvområder. Dette sikrer tilstrekkelig plass til kabelinnføring eller utsparinger. Konverteringen vil skje gradvis.
- Anvendelsesområder
- Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+75 °C
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Materiale
- Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Vindu: Polykarbonat
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Halogenfri
- Overflate
- Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet dør med vindu, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsats
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 56
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Kapslingsklasse
- II (ved 1000 V AC)
- IK-kode
- IK09
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 200 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 305 mm x 525 mm
- Døråpningsvinkel
- 130°
- Antall låser
- 2
- With viewing window
- Ja
- Henvisning
- For å feste komponenter i kapslingen trengs skruene for innvendig utbygging
- Med universalvinkelen kan komponentene festes i 25 mm hullraster, f.eks. systemchassis
- Grunnmateriale
- Plast
- Normer
- Oppfyller F1 Outdoor-Rating (utendørs klassifisering) iht. UL 746C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 12,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177006652
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
Plast-apparatskap AX, B×H×D: 400x600x200 mm, med vindu