Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2024
Vær oppmerksom på at skapsokkelen og design er endret.:
1301000
- Artikkelnummer:
- AE 1002.500
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Antall dører
- 1
- Antall låser
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177421257
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompaktapparatskap, BHD: 200 x 300 x 155 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås