- Artikkelnummer:
- SE 5822.600
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Bakvegg, én del - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 300 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- IK-kode
- IK10
- Antall dører
- 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 118 kg
- EAN
- 4028177959262
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX SE system-enkeltskap, BxHxD: 800x1800x300 mm, stålplate, med montasjeplate, endørs på framside
Systemskap VX SE
Artikkelnummer: SE 5822.600
El nummer: E2415923
Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.