- Artikkelnummer:
- KX 1549.000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
180°-hengsel
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 175 mm x 185 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Lås
- Antall låser: 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,64 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177816510
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX E-boks, BHD: 200x200x120 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør